Gong 2 tonen 230V Diy met transfo elektromechanisch
AUDIOVIDEO
LEGRAND
Gong 2 tonen 230V Diy met transfo elektromechanisch
Ref. 094265
EAN-nr.
3245060942656
Gong 2 tonen 230V Diy met transfo elektromechanisch
Productgroep : 22
60,58 €
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
Kleur behuizing | Wit |
---|---|
Materiaal behuizing | Kunststof |
Geluidssterkte | 75 dB |
Nom. spanning | 220-220 V |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Type stroom | AC |
Ingebouwde batterij | Nee |
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
Draadloos | Nee |
Breedte | 116 mm |
Hoogte | 116 mm |
---|---|
Diepte | 51 mm |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Aansluitwijze | Schroefklem |
capaciteit aansluitklemmen | 0.75-1.5 mm² |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Ja |
Bevat Batterij en/of Accu | Nee |
Aantal beltonen | 1 |
Aangesloten object | Nee |
Documentatie
2 documenten
Gebruikers-instructie
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER