Gong 8 - 12V Diy electromechanisch
AUDIOVIDEO
LEGRAND
Gong 8 - 12V Diy electromechanisch
Ref. 094264
EAN-nr.
3245060942649
Gong 8 - 12V Diy electromechanisch
Productgroep : 22
45,91 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Kleur behuizing | Wit |
---|---|
Materiaal behuizing | Kunststof |
Geluidssterkte | 75 dB |
Nom. spanning | 8-8 V |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Type stroom | AC/DC |
Ingebouwde batterij | Ja |
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
Draadloos | Ja |
---|---|
Breedte | 105 mm |
Hoogte | 170 mm |
Diepte | 52 mm |
Bevat Batterij en/of Accu | Nee |
Aantal beltonen | 1 |
Aangesloten object | Nee |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER