Drukknop Salsa 230 V etiketh. 2A IP30 IK06 60x30x15mm
SALSA
LEGRAND
Drukknop Salsa 230 V etiketh. 2A IP30 IK06 60x30x15mm
Ref. 041645
EAN-nr.
3245060416454
Drukknop Salsa 230 V etiketh. 2A IP30 IK06 60x30x15mm
Productgroep : 22
18,18 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Vorm | Rechthoekig |
---|---|
Met naamkader | Nee |
Met verlichting | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
Kleur | Overig |
Draadloos | Nee |
Lengte | 70 mm |
Breedte | 24 mm |
Hoogte | 35 mm |
Slagvastheid | IK06 |
Beschermingsgraad (IP) | IP30 |
---|---|
Spanningstype | AC |
Nom. spanning | 230-230 V |
Halogeenvrij | Ja |
Aansluitwijze | Schroefklem |
capaciteit aansluitklemmen | 1.5-1.5 mm² |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Ja |
Hartafstand horizontale bevestiging | 42-42 mm |
Bevat Batterij en/of Accu | Nee |
Aangesloten object | Nee |
Documentatie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER