Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Doorv.wct.doos 200/380V 16A Hypra - IP44/IK09 - kunststof

HYPRA LEGRAND

Doorv.wct.doos 200/380V 16A Hypra - IP44/IK09 - kunststof

Ref. 052289 EAN-nr. 3245060522896

Doorv.wct.doos 200/380V 16A Hypra - IP44/IK09 - kunststof

Productgroep : 75
57,39 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

CEE-contactdoos-16A Geen
CEE-contactdoos-32A Geen
CEE-contactdoos-63A Geen
CEE-contactdoos-125A Geen
Aantal contactdozen met randaarde (type F) 0
Beveiliging Geen
Aardlekschakelaar Geen
Aantal installatieautomaten 0
Materiaal behuizing Kunststof
Voeding/aansluitmogelijkheid Overig
Diameter kabelinvoer M20
Hantering Wandmontage
Beschermingsgraad (IP) Overig
Militaire uitvoering Nee
Kleur Grijs
Hoogte 212 mm
Breedte 100 mm
Diepte 77 mm

Documentatie

3 documenten
Technische fiche
F00138FR-04.pdf pdf (1.44 Mo)
Technische fiche
F00138EN-04.pdf pdf (1.25 Mo)
Technische fiche
F00130FR-07.pdf pdf (1.5 Mo)
8 documenten