![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/052289-LEGRAND-1000.jpg)
Socle saillie-pas. Hypra plast IP44 - BT - 200V et 380V - 16
HYPRA
LEGRAND
Socle saillie-pas. Hypra plast IP44 - BT - 200V et 380V - 16
Réf. 052289
EAN.
3245060522896
Socle saillie-pas. Hypra plast IP44 - BT - 200V et 380V - 16
1
Groupe produit : 75
57,39 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Prise CEE - 16 A | Sans |
---|---|
Prise CEE - 32 A | Sans |
Prise CEE - 63 A | Sans |
Prise CEE - 125A | Sans |
Nombre de prises avec contact de terre | 0 |
Protection | Sans |
Disjoncteur différentiel | Sans |
Nombre de disjoncteurs | 0 |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Possibilité d'alimentation/de raccordement | Autre |
---|---|
Diamètre entrée de câble | M20 |
Manipulation | Montage mural |
Classe de protection (IP) | Autre |
Finition militaire | Non |
Couleur | Gris |
Hauteur | 212 mm |
Largeur | 100 mm |
Profondeur | 77 mm |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
8 documents