![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/052022-LEGRAND-1000.jpg)
H.inb.contd. 200V -16A- 2P+A Hypra IP44 - schuin - kunstst.
HYPRA
LEGRAND
H.inb.contd. 200V -16A- 2P+A Hypra IP44 - schuin - kunstst.
Ref. 052022
EAN-nr.
3245060520229
H.inb.contd. 200V -16A- 2P+A Hypra IP44 - schuin - kunstst.
Productgroep : 75
26,19 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
IEC-stroomsterkte | 16 A |
---|---|
Spanning volgens EN 60309-2 | 230 V (50+60 Hz) blauw |
Aantal polen | 3 |
Uurstand | 6 h |
Kenkleur | Blauw |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
Aansluittechniek | Schroefklem |
Insteekrichting | Recht |
---|---|
Materiaal | Kunststof |
Militaire uitvoering | Nee |
Flensmaat verticaal | 72 mm |
Boorgatafstand verticaal | 60 mm |
Flensmaat horizontaal | 64 mm |
Boorgatafstand horizontaal | 52 mm |
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
5 documenten
BIM Data
BIM Data
3D Autocad
BIM Data
BIM Data
SELECTEER