![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/032800-LEGRAND-1000.jpg)
DLP vloerlijst 92 x 20 mm grijs - 2 m - 4 compartimenten
DLP
LEGRAND
DLP vloerlijst 92 x 20 mm grijs - 2 m - 4 compartimenten
Ref. 032800
EAN-nr.
3245060328009
DLP vloerlijst 92 x 20 mm grijs - 2 m - 4 compartimenten
Productgroep : 23
38,55 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 92 mm |
---|---|
Hoogte | 20 mm |
Lengte | 2000 mm |
Aantal kanalen | 4 |
Materiaal | Kunststof |
Kleur | Antraciet |
RAL-nummer | 7016 |
Zelfklevend | Ja |
Dichtingslip | Nee |
---|---|
Met antisliplaag | Nee |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Halogeenvrij | Nee |
Gebruikstemperatuur | -5-60 °C |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Slagvastheid | IK08 |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Documentatie
5 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
Technische fiche
6 documenten