![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/032801-LEGRAND-1000.jpg)
Verdeeldoos - 4 richtingen voor vloerlijst ref 328 00
DLP
LEGRAND
Verdeeldoos - 4 richtingen voor vloerlijst ref 328 00
Ref. 032801
EAN-nr.
3245060328016
Verdeeldoos - 4 richtingen voor vloerlijst ref 328 00
Productgroep : 23
93,29 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 178 mm |
---|---|
Hoogte | 40 mm |
Aantal kanalen | 0 |
Materiaal | Kunststof |
Kleur | Antraciet |
RAL-nummer | 7016 |
Zelfklevend | Nee |
Dichtingslip | Nee |
Met antisliplaag | Nee |
---|---|
Antibacteriële behandeling | Nee |
Halogeenvrij | Nee |
Gebruikstemperatuur | -5-60 °C |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Slagvastheid | IK08 |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Documentatie
6 documenten