![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/031748-LEGRAND-1000.jpg)
Vloerdoos voor opbouw 2 x 4 modules - uit te rusten
DLP
LEGRAND
Vloerdoos voor opbouw 2 x 4 modules - uit te rusten
Ref. 031748
EAN-nr.
3245060317485
Vloerdoos voor opbouw 2 x 4 modules - uit te rusten
Productgroep : 89
57,08 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering deksel | Rechthoekig |
---|---|
Aantal apparaatbekers | 0 |
Materiaal behuizing | Overig |
Met sparing vloerbedekking | Nee |
Beschermkader vloerbedekking | Nee |
Kleur | Overig |
Geschikt voor vloergoot | Nee |
---|---|
Geschikt voor holle vloer | Nee |
Geschikt voor dubbele vloer | Ja |
Geschikt voor natte reiniging | Nee |
Uitwendige breedte | 167 mm |
Uitwendige lengte | 152 mm |