Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

DLP klik-in Mosaic 50 x 180 mm wit - 2,5 meter

DLP SNAPON LEGRAND

DLP klik-in Mosaic 50 x 180 mm wit - 2,5 meter

Ref. 011024 EAN-nr. 3414970468253

DLP klik-in Mosaic 50 x 180 mm wit - 2,5 meter

Productgroep : 26L
118,90 € / stuk Verpakkingseenheid 2 stuks
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Breedte 180 mm
Diepte 50 mm
Lengte 2500 mm
Aantal deksels 3
Deksels meegeleverd Ja
Dekselbreedte 1 45 mm
Dekselbreedte 2 45 mm
Dekselbreedte 3 45 mm
Symmetrisch Ja
Bouwvorm rechthoekig Ja
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Polyvinylchloride (PVC)
Halogeenvrij Nee
Antibacteriële behandeling Nee
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Kleur Wit
RAL-nummer 9003
Uitvoering achterwand (binnenzijde) Geperforeerd
Met beschermfolie Ja
Aantal insteekbare scheidingswanden 3
Met gootkoppelstuk Nee
Bodemperforatie Ja
Bevestiging deksel Binnenliggend
Met kabelbevestigingsklem Nee
Nuttige doorsnede 6834 mm²
Beschermingsgraad (IP) IP40
Slagvastheid IK07
Gebruikstemperatuur -5-60 °C
opslagtemperatuur -25-60 °C

Documentatie

5 documenten
Gebruikers-instructie
LE01020AB.pdf pdf (0.4 Mo)
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
F00886FR-04.pdf pdf (1.06 Mo)
Technische fiche
F00886EN-06.pdf pdf (1 Mo)
6 documenten
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
LGRP-01604-V02.01-EN.pdf pdf (0.74 Mo)
PEP
LGRP-01604-V02.01-FR.pdf pdf (0.71 Mo)