![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/075636_pw_134901.jpg)
Buitenhoek 50 x 180 mm DLP klik-in Mosaic
DLP CLICK-IN
LEGRAND
Buitenhoek 50 x 180 mm DLP klik-in Mosaic
Ref. 075636
EAN-nr.
3245060756369
Buitenhoek 50 x 180 mm DLP klik-in Mosaic
Productgroep : 26
29,52 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 180 mm |
---|---|
Diepte | 50 mm |
Aantal deksels | 0 |
Dekselbreedte 1 | 0 mm |
Dekselbreedte 2 | 0 mm |
Dekselbreedte 3 | 0 mm |
Symmetrisch | Ja |
Uitvoering | Basisdeel |
Hoek | 85-120 ° |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
---|---|
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9003 |
Met beschermfolie | Nee |
Met gootkoppelstuk | Nee |
Bodemperforatie | Nee |
Bevestiging deksel | Binnenliggend |
Met kabelbevestigingsklem | Nee |
Hoogte | 110 mm |
Documentatie
5 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Lastenboek
Gebruikers-instructie
Lastenboek
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
3 documenten
BIM Data
BIM Data
BIM Data
SELECTEER