Verhoging vr gebruik als plint vr DLP design alle afmetingen
DLP DESIGN
LEGRAND
Verhoging vr gebruik als plint vr DLP design alle afmetingen
Ref. 010580
EAN-nr.
3245060105808
Verhoging vr gebruik als plint vr DLP design alle afmetingen
Productgroep : 23
27,69 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
12 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 35 mm |
---|---|
Diepte | 20 mm |
Lengte | 2000 mm |
Aantal deksels | 0 |
Deksels meegeleverd | Nee |
Symmetrisch | Nee |
Bouwvorm rechthoekig | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Kleur | Antraciet |
RAL-nummer | 7016 |
---|---|
Uitvoering achterwand (binnenzijde) | Overig |
Met beschermfolie | Nee |
Aantal insteekbare scheidingswanden | 0 |
Met gootkoppelstuk | Nee |
Bodemperforatie | Nee |
Met kabelbevestigingsklem | Nee |
Nuttige doorsnede | 0 mm² |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Slagvastheid | IK07 |
Gebruikstemperatuur | -5-60 °C |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Documentatie
7 documenten
Gebruikers-instructie
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
Technische fiche
Lastenboek
Lastenboek
10 documenten