![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/075669_pw_134915.jpg)
Dekselafdichting 45mm DLP antibacterieel klik in
DLP CLICK-IN
LEGRAND
Dekselafdichting 45mm DLP antibacterieel klik in
Ref. 075735
EAN-nr.
3245060757359
Dekselafdichting 45mm DLP antibacterieel klik in
Productgroep : 26
3,43 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor wandgootbreedte | 80 mm |
---|---|
Geschikt voor wandgootdiepte | 50 mm |
Breedte deksel | 45 mm |
Uitvoering | Afdekstrip deksel |
Vorm | Symmetrisch |
Bevestigingswijze | Opklembaar (snap) |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Acrylnitril butadien styrol (ABS) |
---|---|
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Ja |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9003 |
Documentatie
5 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Lastenboek
Lastenboek
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER