![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/057674-LEGRAND-1000.jpg)
Contactd.huish.inpl. P17 - wit 250V-16A-2P+A-kl.hartafst.
P17 TEMPRA
LEGRAND
Contactd.huish.inpl. P17 - wit 250V-16A-2P+A-kl.hartafst.
Ref. 057674
EAN-nr.
3245060576745
Contactd.huish.inpl. P17 - wit 250V-16A-2P+A-kl.hartafst.
Productgroep : 09
8,83 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
20 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
UL/CSA-stroomsterkte (indien UL-uitvoering gewenst) | 250 A |
---|---|
Spanning volgens EN 60309-2 | Overig |
Aantal polen | 2 |
Uurstand | 6 h |
Kenkleur | Wit |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
Aansluittechniek | Schroefklem |
Insteekrichting | Recht |
---|---|
Materiaal | Kunststof |
Militaire uitvoering | Nee |
Flensmaat verticaal | 62 mm |
Boorgatafstand verticaal | 38 mm |
Flensmaat horizontaal | 50 mm |
Boorgatafstand horizontaal | 38 mm |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
3 documenten
BIM Data
BIM Data
3D Autocad
SELECTEER