![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-057667-WEB-R.jpg)
Contactd.huish.inpl. P17 blauw 250V-16A-2P+A-kl.hartafst.
P17 TEMPRA
LEGRAND
Contactd.huish.inpl. P17 blauw 250V-16A-2P+A-kl.hartafst.
Ref. 057667
EAN-nr.
3245060576677
Contactd.huish.inpl. P17 blauw 250V-16A-2P+A-kl.hartafst.
Productgroep : 09
8,51 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
IEC-stroomsterkte | 16 A |
---|---|
Spanning volgens EN 60309-2 | Overig |
Aantal polen | 3 |
Kenkleur | Blauw |
Beschermingsgraad (IP) | IP54 |
Aansluittechniek | Schroefklem |
Insteekrichting | Recht |
Materiaal | Kunststof |
---|---|
Militaire uitvoering | Nee |
Flensmaat verticaal | 50 mm |
Boorgatafstand verticaal | 38 mm |
Flensmaat horizontaal | 50 mm |
Boorgatafstand horizontaal | 38 mm |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
3 documenten
BIM Data
BIM Data
3D Autocad
SELECTEER