![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/057674-LEGRAND-1000.jpg)
Socle droit entr.r. P17 Tempra blanc - 250 V - 16 A - 2 P +
P17 TEMPRA
LEGRAND
Socle droit entr.r. P17 Tempra blanc - 250 V - 16 A - 2 P +
Réf. 057674
EAN.
3245060576745
Socle droit entr.r. P17 Tempra blanc - 250 V - 16 A - 2 P +
1
Groupe produit : 09
8,83 €
/
pièce
Unité d'emballage
20 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée) | 250 A |
---|---|
Tension selon EN 60309-2 | Autre |
Nombre de pôles | 2 |
Position horaire des contacts de terre | 6 h |
Couleur caractéristique | Blanc |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Technique de raccordement | Borne à vis |
Direction d'enfichage | Droit |
---|---|
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |
Dimension de bride, verticale | 62 mm |
Ecart vertical entre les trous | 38 mm |
Dimension de bride, horizontale | 50 mm |
Ecart horizontal entre les trous | 38 mm |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
3 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
3 documents
Données BIM
Données BIM
Autocad 3D
Sélectionnez