Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Beveiligingsunit MP2 - LSI voor DMX³ 1600 met cursor

DMX3 1600 LEGRAND

Beveiligingsunit MP2 - LSI voor DMX³ 1600 met cursor

Ref. 028167 EAN-nr. 3414970767455

Beveiligingsunit MP2 - LSI voor DMX³ 1600 met cursor

Productgroep : 84
977,30 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering motorbeveiliging Elektronische losser
Nom. continustroom Iu 2500 A
Instelbereik overbelastingsbeveiliging 252-2500 A
Kortsluitactiveringsfunctie Onvertraagd
Met aardfoutbeveiliging Nee
Voedingsspanning bij AC 50Hz 230-230 V
Voedingsspanning bij AC 60Hz 230-230 V
Spanningstype van de bedrijfsspanning AC
Breedte 56 mm
Hoogte 205 mm
Diepte 98 mm
Bevat Batterij en/of Accu Nee

Documentatie

6 documenten
Werkplaats handboek
Lastenboek
Lastenboek
Gebruikers-instructie
LE08438AB.pdf pdf (3.32 Mo)
Technische gids
Werkplaats handboek
1 document
3D Autocad
028167.dwg dwg (0.2 Mo)
1 document
Overeenkomst
OC / CB-SE-104109 (0.15 Mo)

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details