![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-028167-WEB-R.jpg)
Unité de protection MP2 - LSI pour DMX³ 1600 avec curseurs
DMX3 1600
LEGRAND
Unité de protection MP2 - LSI pour DMX³ 1600 avec curseurs
Réf. 028167
EAN.
3414970767455
Unité de protection MP2 - LSI pour DMX³ 1600 avec curseurs
1
Groupe produit : 84
977,30 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Finition de la protection du moteur | Déclencheur électronique |
---|---|
Courant permanent nominal (Iu) | 2500 A |
Réglage de courant du déclencheur de surcharge | 252-2500 A |
Fonction déclencheur de court-circuit | Non retardé |
Avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles | Non |
Tension d'alimentation CA 50 Hz | 230-230 V |
Tension d'alimentation CA 60 Hz | 230-230 V |
---|---|
Type de tension de fonctionnement | AC |
Largeur | 56 mm |
Hauteur | 205 mm |
Profondeur | 98 mm |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Documentation
6 documents
Cahier d'atelier
Cahier des charges
Cahier des charges
Mode d'emploi
Guide technique
Cahier d'atelier
1 document
Autocad 3D
1 document
Agrément
OC / CB-SE-104109
(0.15 Mo)
Sélectionnez