Optie externe voeding 230V voor beveiligingsunits MP4
DMX3 1600
LEGRAND
Optie externe voeding 230V voor beveiligingsunits MP4
Ref. 028172
EAN-nr.
3414970767257
Optie externe voeding 230V voor beveiligingsunits MP4
Productgroep : 84
385,80 €
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
Spanningstype voedingsspanning | AC/DC |
---|---|
1e Secundaire spanning | 24-24 V |
Max. uitgangsstroom 1 | 1 A |
Secundaire spanning instelbaar | Nee |
Nom. uitgangsspanning 1 | 24 V |
Nom. uitgangsstroom 1 | 1 A |
Kortsluitvast | Ja |
Nom. voedingsspanning bij AC 50 Hz | 220-250 V |
Nom. voedingsspanning bij AC 60 Hz | 220-250 V |
Uitgangsspanning geregeld | Nee |
Opgenomen vermogen | 25 VA |
Gestabiliseerd | Ja |
Uitvoering elektrische aansluiting | Schroefaansluiting |
Draagrailmontage mogelijk | Ja |
Wandmontage mogelijk | Ja |
Modulaire uitvoering (voor railmontage) | Ja |
Breedte in module-eenheden | 4 |
---|---|
Directe montage mogelijk | Ja |
Breedte | 72 mm |
Hoogte | 90 mm |
Diepte | 64 mm |
Geschikt voor veiligheidsfunctie | Ja |
SIL conform IEC 61508 | Geen |
Performance Level volgens EN ISO 13849-1 | Geen |
Beschermingsgraad (IP) | IP30 |
Gebruikstemperatuur | -10-50 °C |
Frequentie | 5-60 Hz |
Richting van de stroomtoevoer | By the top |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Halogeenvrij | Ja |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Documentatie
4 documenten
Werkplaats handboek
Gebruikers-instructie
Technische gids
Werkplaats handboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER