Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

AVT - Frontplaat voor 351200 zonder drukknop Robur

SFERA BTICINO

AVT - Frontplaat voor 351200 zonder drukknop Robur

Ref. 351205 EAN-nr. 8005543461839

AVT - Frontplaat voor 351200 zonder drukknop Robur

Productgroep : B02
85,12 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Aantal eenheden 1
Montagerichting Verticaal
Aantal eenheden horizontaal 1
Aantal eenheden verticaal 1
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem) 1
Aantal modules verticaal (bij modulair systeem) 1
Met montageraam Nee
Inbouwmontage (stucwerk) Ja
Geschikt voor vloerpot Nee
Geschikt voor wandgoot Nee
Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk) Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Oppervlaktebescherming Overig
Uitvoering oppervlakte Mat
Kleur Messing
Transparant Nee
Met klapdeksel Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Slagvastheid IK07
Bevestigingswijze Overig
Breedte 113 mm
Hoogte 91 mm
Diepte 11 mm
Inbouwhoogte 0 mm
Gebruikstemperatuur -5-40 °C
opslagtemperatuur -10-70 °C
Latijnse naam houtsoort Niet van toepassing
Certificering van het hout (lijst) Niet van toepassing
Klimaatzone herkomst hout Niet van toepassing

Documentatie

2 documenten
Lastenboek
LAST_BT_DES_NL_2019.docx docx (0.32 Mo)
Lastenboek
LAST_BT_DES_FR_2019.docx docx (0.32 Mo)
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
TGAV_NL_v2301_LR.pdf pdf (77 Mo)
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina