![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/417306-LEGRAND-1000.jpg)
Automaat MPX³ 32S 1.6 à 2.5A onderbrekingsvermogen 100kA
MPX3
LEGRAND
Automaat MPX³ 32S 1.6 à 2.5A onderbrekingsvermogen 100kA
Ref. 417306
EAN-nr.
3414970395153
Automaat MPX³ 32S 1.6 à 2.5A onderbrekingsvermogen 100kA
Productgroep : 76
83,43 €
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
Instelbereik overbelastingsbeveiliging | 1.6-2.5 A |
---|---|
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging | 32.5-32.5 A |
Met thermische beveiliging | Ja |
Faseuitvalgevoelig | Nee |
Uitschakeltechniek | Thermomagnetisch |
Bedrijfsspanning (meetspanning) | 220-690 V |
Nom. continustroom Iu | 2.5 A |
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V | 0.37 kW |
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V | 0.75 kW |
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit | Frameklem |
Uitvoering van het bedieningselement | Tuimelaar |
---|---|
Apparaatbouwvorm | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
Met geïntegreerd hulpcontact | Ja |
Met geïntegreerde onderspanningsspoel | Ja |
Aantal polen | 3 |
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC | 100 kA |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Hoogte | 94 mm |
Breedte | 45 mm |
Diepte | 75 mm |
Documentatie
4 documenten
Technische gids
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
1 document
PEP
SELECTEER