![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/417413-LEGRAND-1000.jpg)
Stroomuitsch.spoel MPX³ 380- 400V-50Hz/440-460V-60Hz-1mod.
MPX3
LEGRAND
Stroomuitsch.spoel MPX³ 380- 400V-50Hz/440-460V-60Hz-1mod.
Ref. 417413
EAN-nr.
3414970396594
Stroomuitsch.spoel MPX³ 380- 400V-50Hz/440-460V-60Hz-1mod.
Productgroep : 76
47,68 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz | 340-440 V |
---|---|
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz | 340-440 V |
Type stuurspanning | AC |
Uitvoering elektrische aansluiting | Schroefaansluiting |
Aantal contacten als verbreekcontact | 0 |
Aantal contacten als wisselcontact | 0 |
---|---|
Geschikt voor vermogensschakelaar | Nee |
Geschikt voor lastschakelaar | Nee |
Geschikt voor motorbeveiligingsschakelaar | Ja |
Geschikt voor overbelastingsrelais | Nee |
Documentatie
1 document
Technische gids
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER