Min.spanningspoel MPX³220-230V 50Hz/240-260V-60Hz-zr hulpcon
MPX3
LEGRAND
Min.spanningspoel MPX³220-230V 50Hz/240-260V-60Hz-zr hulpcon
Ref. 417422
EAN-nr.
3414970396655
Min.spanningspoel MPX³220-230V 50Hz/240-260V-60Hz-zr hulpcon
Productgroep : 76
39,74 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz | 195.5-253 V |
---|---|
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz | 195.5-253 V |
Type stuurspanning | AC |
Uitvoering elektrische aansluiting | Schroefaansluiting |
Vertraagd | Nee |
Geschikt voor vermogensschakelaar | Nee |
---|---|
Geschikt voor lastschakelaar | Nee |
Geschikt voor motorbeveiligingsschakelaar | Ja |
Geschikt voor overbelastingsrelais | Nee |
Documentatie
1 document
Technische gids
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER