![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/417302-LEGRAND-1000.jpg)
Automaat MPX³ 32S 0.25 à 0.4A onderbrekingsvermogen 100kA
MPX3
LEGRAND
Automaat MPX³ 32S 0.25 à 0.4A onderbrekingsvermogen 100kA
Ref. 417302
EAN-nr.
3414970395078
Automaat MPX³ 32S 0.25 à 0.4A onderbrekingsvermogen 100kA
Productgroep : 76
79,41 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Instelbereik overbelastingsbeveiliging | 0.25-0.4 A |
---|---|
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging | 5.2-5.2 A |
Met thermische beveiliging | Ja |
Faseuitvalgevoelig | Nee |
Uitschakeltechniek | Thermomagnetisch |
Bedrijfsspanning (meetspanning) | 220-690 V |
Nom. continustroom Iu | 0.4 A |
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V | 0.06 kW |
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V | 0.09 kW |
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit | Frameklem |
Uitvoering van het bedieningselement | Tuimelaar |
---|---|
Apparaatbouwvorm | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
Met geïntegreerd hulpcontact | Ja |
Met geïntegreerde onderspanningsspoel | Ja |
Aantal polen | 3 |
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC | 100 kA |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Hoogte | 94 mm |
Breedte | 45 mm |
Diepte | 75 mm |
Documentatie
4 documenten
Technische fiche
Technische gids
Technische fiche
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
1 document
PEP
SELECTEER