![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-417332-WEB-R.jpg)
Automaat MPX³ 32H 11 à 17A onderbrekingsvermogen 50kA
MPX3
LEGRAND
Automaat MPX³ 32H 11 à 17A onderbrekingsvermogen 50kA
Ref. 417332
EAN-nr.
3414970395597
Automaat MPX³ 32H 11 à 17A onderbrekingsvermogen 50kA
Productgroep : 76
119,10 €
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
Instelbereik overbelastingsbeveiliging | 11-17 A |
---|---|
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging | 221-221 A |
Met thermische beveiliging | Ja |
Faseuitvalgevoelig | Nee |
Uitschakeltechniek | Thermomagnetisch |
Bedrijfsspanning (meetspanning) | 220-690 V |
Nom. continustroom Iu | 17 A |
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V | 3.7 kW |
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V | 7.5 kW |
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit | Frameklem |
Uitvoering van het bedieningselement | Draaiknop |
---|---|
Apparaatbouwvorm | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
Met geïntegreerd hulpcontact | Ja |
Met geïntegreerde onderspanningsspoel | Ja |
Aantal polen | 3 |
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC | 50 kA |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Hoogte | 94 mm |
Breedte | 45 mm |
Diepte | 99.6 mm |
Documentatie
4 documenten
Technische gids
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
1 document
PEP
SELECTEER