![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/LG-062520-WEB-R.jpg)
Télécommande BAES Eliot éthernet
BAES
LEGRAND
Télécommande BAES Eliot éthernet
Réf. 062520
EAN.
3414971361287
Télécommande BAES Eliot éthernet
1
Groupe produit : 98
326,70 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Longueur | 84 mm |
---|---|
Largeur | 71 mm |
Hauteur | 67 mm |
Adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces) | Non |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-20 °C |
Temperature de stockage | -5-50 °C |
Type de tension | AC |
Tension nominale (Un) | 207-253 V |
Courant d'alimentation | 0.07-0.15 A |
Fréquence | 50-60 Hz |
---|---|
Consommation en veille | 15 mA |
Neutre obligatoire | Oui |
Sans halogène | Oui |
Type de connexion | Borne à vis |
Nombre de bornes | 15 |
Capacité des bornes | 1.5-2.5 mm² |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Mode de pose | Rail DIN |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Mode d'emploi
1 document
Autocad 3D
Sélectionnez