-
Système de bus KNX
-
Type de tension d’alimentation
-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Tension assignée (Ue)
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Montage d'appareils
-
Montage d'appareils
-
Tension assignée (Ue)
-
Taux de transmission max.
-
Fonction
-
Fonction
-
Système de bus KNX-radio
-
Surface du conducteur
-
Transparent
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Accessoire
-
Accessoire
-
Type d'écran
-
Couleur de la lentille
-
Système de bus radio
-
Section nominale du conducteur
-
Matériau
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Pièce détachée
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Pièce détachée
-
Type de lentille
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Source lumineuse fournie
-
Finition de la douille
-
Nombre de voyants lumineux
-
Système de bus LON
-
Classe du conducteur
-
Qualité du matériau
-
Nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
-
Tension de fonctionnement
-
Système de bus Powernet
-
Puissance dissipée
-
Tension de fonctionnement nominale Ue
-
Largeur de l'ouverture
-
Autres systèmes de bus
-
Diamètre du conducteur
-
Finition du raccordement électrique
-
Longueur
-
Nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
-
Tension de fonctionnement normale
-
Longueur
-
Longueur
-
Courant de sortie max.
-
Hauteur de l'ouverture
-
Radio bidirectionnelle
-
Modèle
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Nombre d'interfaces matérielles PROFINET
-
Modèle
-
Mode de pose
-
Largeur en nombre de modules
-
Mode de pose
-
Avec affichage LED
-
Mode de pose
-
Largeur en nombre de modules
-
Degré de protection (NEMA)
-
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Classe de précision
-
Classe de précision
-
Nombre de conducteurs
-
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
-
Nombre d’entrées numériques
-
Avec protection contre le vol/démontage
-
Puissance réactive
-
Matériau de la gaine
-
Couplage au bus inclus
-
Type de mécanisme de mesure
-
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
-
Finition de la lentille
-
Elément de câblage
-
Isolation des fils
-
Avec autotest avec fonction courant de défaut
-
Avec éclairage
-
Nombre d'interfaces matérielles en série TTY
-
Module de bus amovible
-
Interface d'impulsions S0
-
Adapté aux fonctions de sécurité
-
Couleur de gaine
-
Adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)
-
Adapté aux fonctions de sécurité
-
Nombre d'interfaces matérielles USB
-
Nombre de lignes à alimenter
-
Changement de tarif
-
Protocole pris en charge pour CAN
-
Nombre d'interfaces matérielles parallèles
-
Adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
-
Adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
-
Protection contre le démontage
-
Avec bague frontale
-
Supporte protocole Modbus
-
Supporte protocole Modbus
-
Nombre de chiffres
-
Nombre d'interfaces matérielles Wireless
-
Courant de commutation assigné
-
Courant de commutation assigné
-
Commande sur site/commande manuelle
-
Matériau de la bague frontale
-
Marquage du conducteur
-
Avec fonction de réinitialisation
-
Nombre d'autres interfaces matérielles
-
Possibilité de mise à jour
-
Couleur de bague frontale
-
Blindage sur élément de câblage
-
Avec interfaces logicielles
-
Nombre max. de sorties de commutation
-
Protocole pris en charge pour TCP/IP
-
Blindage sur câblage
-
Adapté à un montage sur rail
-
Protocole
-
Avec signal sonore
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Protocole pris en charge pour INTERBUS
-
Différentes phases connectables
-
Protocole pris en charge pour ASI
-
Serveur Web
-
Supporte le protocole KNX
-
Température de fonctionnement
-
Taille de l'écran
-
Interface radio
-
Sans halogène selon IEC 60754-1
-
Montage possible sur barres profilées
-
Montage possible sur barres profilées
-
Interface IR
-
Protocole pris en charge pour Data-Highway
-
Supporte le protocole DeviceNet
-
Possibilité d'extension modulaire
-
Protocole pris en charge pour SUCONET
-
Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
-
Protocole pris en charge pour LON
-
Tension d'alimentation DC
-
Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
-
Tension d'alimentation DC
-
Tension d'alimentation DC
-
Protocole pris en charge pour PROFINET CBA
-
Protocole pris en charge pour SERCOS
-
Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
-
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP
-
Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
-
Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
-
SIL conformément à IEC 61508
-
Indice de protection (IP), face avant
-
Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
-
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
-
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
-
Protocole pris en charge pour PROFIsafe
-
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
-
Protocole pris en charge pour SafetyBUS p
-
Diamètre externe approx.
-
Standard radio Bluetooth
-
Standard radio WLAN 802.11
-
Standard radio GPRS
-
Standard radio GSM
-
Standard radio UMTS
-
Maître IO-Link
-
Avec séparation de potentiel
-
Protocole pris en charge pour PROFIBUS
-
Composants système
-
Avec écran couleur
-
Nombre de couleurs de l'écran
-
Protocole pris en charge pour PROFINET IO
-
Matériel associé (Ex ia)
-
Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
-
Matériel associé (Ex ib)
-
Raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé
-
Raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé
-
Nombre de pixels, horizontal
-
Nombre de pixels, vertical
-
Avec clavier numérique
-
Puissance de coupure max.
-
Avec clavier alphabétique
-
Encastrement frontal possible
-
Température extérieure admissible du câble, en mouvement
-
Montage sur rack possible
-
Montage sur rack possible
-
Température extérieure admissible du câble, fixe
-
Technologie tactile
-
Avec affichage de messages
-
Avec système de message (tampon et acquittement inclus)
-
Représentation des valeurs de processus (sortie) possible
-
Valeur de processus par défaut (entrée) possible
-
Avec recettes
-
Nombre de niveaux de protection par mot de passe
-
Sortie d'impression disponible
-
Nombre de langues en ligne
-
Composants logiciels supplémentaires, chargeables
-
Montage mural/direct possible
-
Largeur de l'avant
-
Hauteur de l'avant
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Type de tension
-
Tension nominale (Un)
-
Durée de vie estimée de l'ampoule
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Capacité des bornes
-
Type de connexion
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Equipé de prise(s) USB
-
Adressable
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Objet connecté
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-414949-WEB-R.jpg)
Webserveur énergie 255 points connexion IP directe
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-414948-WEB-R.jpg)
Webserveur énergie 32 points connexion IP directe - 4 modul
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-414947-WEB-R.jpg)
Webserveur énergie 10 points connexion IP directe - 4 modul
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/004689-LEGRAND.jpg)
Interface Ethernet 2 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/026156-LEGRAND.jpg)
DPX³ écran tactile pr tableaux jusqu'à 9 appareils
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-414927-WEB-R.jpg)
EMX CX³ module mesure 6300A + tores ouverts - 1 module
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-414925-WEB-R.jpg)
EMX CX³ module mesure 3200A + tores ouverts - 1 module
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-414924-WEB-R.jpg)
EMX CX³ module mesure 1600A + tores ouverts - 1 module
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-414922-WEB-R.jpg)
EMX CX³ module mesure 630A + tores ouverts - 1 module
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-414921-WEB-R.jpg)
EMS CX³ module mesure triph. + 3 tores fermés jusqu'à 125A-1
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/414920-LEGRAND-1000.jpg)
EMS CX³ module mesure 3P + 3TI jusqu'à 63A - largeur 1 mod.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
EMS CX³ module mesure In supér pour TI x/5A - largeur 1 mod.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-414918-WEB-R.jpg)
EMS CX³ module mesure 3xmono + 3 tores fermés jusqu'à 63A-1M
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/414919-LEGRAND-1000.jpg)
EMS CX³ module mesure 1P + TI jusqu'à 63A - largeur 1 mod.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/414936-LEGRAND-1000.jpg)
EMS CX³ mini configurateur largeur 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/414940-LEGRAND-1000.jpg)
EMS CX³ interface communicat. vers RS 485 - largeur 1 mod.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/414931-LEGRAND-1000.jpg)
EMS CX³ module report/commande pour contacteur/télérp - 1 mo
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/414908-LEGRAND-3000.jpg)
EMS CX³ cordon communic 500 mm jeu de 10 pièces
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/414926-LEGRAND-1000.jpg)
EMS CX³ module concentrateur d'impulsions - largeur 1 mod.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/414932-LEGRAND-1000.jpg)
EMS CX³ module de commande universel 2x6A - 1 module
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/414907-LEGRAND-3000.jpg)
EMS CX³ cordon communic 250 mm jeu de 10 pièces
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/414930-LEGRAND-1000.jpg)
EMS CX³ module signalisation avec voyant 3 leds - 1 module
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
EMS CX³ rail communicant 36mod pour tous types de rails
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/414945-LEGRAND-1000.jpg)
EMS CX³ alimentation 500mA 12V stabilisée - largeur 1 mod.
Prix indicatif (hors TVA)