-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Matériau
-
Matériau
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
Supp. isolant pr barres <lt/>6300A 1 à 4 barres par pôle - fixe
Prix indicatif (hors TVA)
Supp. isolant pr barre s<lt/>6300A 1 à 4 barres par pôle - volan
Prix indicatif (hors TVA)
Support isolant pour barres 1 à 4 barres par pôle - fixe
Prix indicatif (hors TVA)
Support isolant pour barres 1 à 4 barres par pôle - volant
Prix indicatif (hors TVA)
Support isolant pour barres 1 barre par pôle - 1000 A
Prix indicatif (hors TVA)
Support isolant pour barres 1 ou 2 barres par pôle - fixe
Prix indicatif (hors TVA)
Support isolant pour barres 1 ou 2 barres par pôle - vol.
Prix indicatif (hors TVA)
Jeu de 2 trav. fixe - l. 600mm pour châssis partiels XL³ 400
Prix indicatif (hors TVA)
Jeu de 2 trav. fixe - l. 350mm pour châssis partiels XL³ 400
Prix indicatif (hors TVA)
Support isolant pour barres 1 barre par pôle - 800 A
Prix indicatif (hors TVA)
Traverses réglables l. 850 mm pour gaine à câbles interne
Prix indicatif (hors TVA)
Traverses réglables l. 600 mm pour gaine à câbles interne
Prix indicatif (hors TVA)
Traverses réglables l. 350 mm pour gaine à câbles interne
Prix indicatif (hors TVA)
Support isolant pour barres 1 barre par pôle - 400 A
Prix indicatif (hors TVA)
Support jeux de barres pour coffret XL³ 400
Prix indicatif (hors TVA)
Prolongateur jeu de barres Pour répartiteur Lexiclic
Prix indicatif (hors TVA)