-
Type de construction
-
Diamètre intérieur
-
Diamètre intérieur
-
Dimension du profil
-
Dimension du profil
-
Dimension du profil
-
Dimension du profil
-
Dimension du profil
-
Matériau
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Qualité du matériau
-
Forme de trou
-
Qualité du matériau
-
Adapté à une échelle à crinoline
-
Adapté à un caniveau à grille
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Adapté à une échelle de câble
-
Avec écrou
-
Avec écrou
-
Avec rondelle
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Adapté à un caniveau de câble
-
Diamètre externe
-
Pour dimension de vis métrique
-
Diamètre externe
-
Inclinaison du filetage
-
Pour dimension de vis métrique
-
En forme de facette
-
Trempé
-
Trempé
-
Longueur jusqu'à la tête latérale inférieure
-
Longueur jusqu'à la tête latérale inférieure
-
Longueur jusqu'à la tête latérale inférieure
-
Longueur jusqu'à la tête latérale inférieure
-
Longueur jusqu'à la tête latérale inférieure
-
Longueur jusqu'à la tête latérale inférieure
-
Longueur jusqu'à la tête latérale inférieure
-
Type de filetage
-
Taille de filetage (métrique)
-
Taille de filetage (métrique)
-
Filetage complet
-
Taille de filetage (métrique)
-
Taille de filetage (métrique)
-
Type de fixation
-
Epaisseur
-
Filetage complet
-
Epaisseur
-
Dimension du filetage en pouces
-
Acier inoxydable, décapé
-
Dimension du filetage en pouces
-
Dimension du filetage en pouces
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Sans halogène
VHM12/25 IN316L VIS HEXAGON. 12X25
Prix indicatif (hors TVA)
Boulon Hexagonal M10X80 GC
Prix indicatif (hors TVA)
Ecrou d'ancrage M8 pour C40 GC
Prix indicatif (hors TVA)
Fixation M10x20 inox316
Prix indicatif (hors TVA)
BTRCC6/20IN316L BOULON TETE RONDE
Prix indicatif (hors TVA)
Ecrou Hexagonal M10 Inox 316
Prix indicatif (hors TVA)
BTRCC6/12IN316L BOULON BTRCC6x12
Prix indicatif (hors TVA)
HM12/IN316L ECROU HEXAGONAL 12
Prix indicatif (hors TVA)
Boulon col.carré M10x25 GC
Prix indicatif (hors TVA)
VHM 8X20/IN316L VIS TETE HEXAGON.
Prix indicatif (hors TVA)
Fixation pour separation inox M6
Prix indicatif (hors TVA)
Fixation pour renfort couv.M6 inox
Prix indicatif (hors TVA)
M12 IN316L - RONDELLE M12
Prix indicatif (hors TVA)
EEC IN316L ECROU EMBASE CRANTEE 6
Prix indicatif (hors TVA)
VHM12/25EZ VIS HEXAGONALE 12X25
Prix indicatif (hors TVA)
Boulon Hexagonal M10X30 GC
Prix indicatif (hors TVA)
Ecrou Hexagonal M8 Inox 316
Prix indicatif (hors TVA)
Boulon Hexagonal M8X20 GC
Prix indicatif (hors TVA)
Rondelle M10 Inox 316
Prix indicatif (hors TVA)
Boulon Col. Carre M8X35 GC
Prix indicatif (hors TVA)
BTRCC6/30EZ BOULON TETE RONDE 6X30
Prix indicatif (hors TVA)
VHM8/40EZ VIS HEXAGONALE 8X40
Prix indicatif (hors TVA)
VHM10/20EZ VIS TETE HEXAGONALE
Prix indicatif (hors TVA)
BTRCC6/20EZ-BOULON TETE RONDE 6X20
Prix indicatif (hors TVA)