-
Finition du couvercle
-
Finition de poignée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Montage d'appareils
-
Fonction
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Application
-
Courant assigné In
-
Finition porte à hublot
-
Finition porte à hublot
-
Type de couverture
-
Manette
-
Type de couverture
-
Transparent
-
Transparent
-
Inscription
-
Matériau
-
Finition porte pour verrouillage de sectionneur
-
Matériau
-
Matériau du boîtier/corps
-
Matériau du boîtier/corps
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Verrouillage à cadenas
-
Matériau
-
Montage 482,6 mm (19 pouces)
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Fixation auto-adhésive
-
Serrure à espagnolette (fermeture trois points)
-
Forme de trou
-
Couvercle/porte transparent(e)
-
Type de fermeture
-
Magnétique
-
Avec serrure
-
Avec serrure
-
Flexible
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Modèle
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Epaisseur de matériau
-
Modèle
-
Largeur en nombre de modules
-
Mode de pose
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Mode de pose
-
Avec cadre/support de montage
-
Avec autotest avec fonction courant de défaut
-
Profondeur intérieure
-
Adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)
-
Auto-adhésif
-
Finition de la surface
-
Rail DIN
-
Possibilité de montage en saillie
-
Estampages
-
Estampages
-
Finition CEM
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Nombres de rangées
-
Nombres de rangées
-
Nombres de rangées
-
Nombres de rangées
-
Nombres de rangées
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Sans halogène
Coffret XL³ 160 - 6 rangées métal-144 modules- sans porte
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret XL³ 160 - 6 rangées isolant -144 mod.-sans porte
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret XL³ 160 - 5 rangées métal-120 modules- sans porte
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret XL³ 160 - 5 rangées isolant - 120 mod.-sans porte
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret XL³ 160 - 4 rangées métal-96 modules-sans porte
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret XL³ 160 - 4 rangées isolant - 96 mod.-sans porte
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret XL³ 160 - 3 rangées métal-72 modules-sans porte
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret XL³ 160 - 3 rangées isolant - 72 mod.-sans porte
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret XL³ 160 - 2 rangées métal-48 modules-sans porte
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret XL³ 160 - 2 rangées isolant - 48 mod.-sans porte
Prix indicatif (hors TVA)
Porte galbée vitrée h 1050 pour coffrets XL³ 160/400
Prix indicatif (hors TVA)
Porte galbée vitrée h 900 pour coffrets XL³ 160/400
Prix indicatif (hors TVA)
Porte plate vitrée h 1050 pour coffrets XL³ 160/400
Prix indicatif (hors TVA)
Porte galbée vitrée h 750 pour coffrets XL³ 160/400
Prix indicatif (hors TVA)
Porte galbée métallique h 1050 pour coffrets XL³ 160/400
Prix indicatif (hors TVA)
Porte plate vitrée h 900 pour coffrets XL³ 160/400
Prix indicatif (hors TVA)
Porte galbée vitrée h 600 pour coffrets XL³ 160/400
Prix indicatif (hors TVA)
Porte galbée métallique h 900 pour coffrets XL³ 160/400
Prix indicatif (hors TVA)
Porte plate vitrée h 750 pour coffrets XL³ 160/400
Prix indicatif (hors TVA)
Porte galbée vitrée h 450 pour coffrets XL³ 160/400
Prix indicatif (hors TVA)
Porte galbée métallique h 750 pour coffrets XL³ 160/400
Prix indicatif (hors TVA)
Porte plate métallique h 1050 pour coffrets XL³ 160/400
Prix indicatif (hors TVA)
Porte plate vitrée h 600 pour coffrets XL³ 160/400
Prix indicatif (hors TVA)
Porte plate métallique h 900 pour coffrets XL³ 160/400
Prix indicatif (hors TVA)