-
Courant assigné In
-
Courant assigné In
-
Courant assigné In
-
Courant assigné In
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Courant assigné In
-
Courant assigné In
-
Courant assigné In
-
Courant assigné In
-
Section de conducteur
-
Largeur des barres collectrices
-
Matériau
-
Matériau
-
Matériau
-
Adapté à
-
Avec capot plombable
-
Qualité du matériau
-
Section de conducteur max.
-
Flexible
-
Longueur
-
Largeur de tête
-
Longueur
-
Courant de fonctionnement nominal max. Ie
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Adapté à un rail de montage
-
Adapté à un raccordement de conducteur rond
-
Adapté à un raccordement de conducteur secteur
-
Adapté à un raccordement de conducteur enroulé
-
Taille de filetage (métrique)
-
Nombre de pôles
-
Largeur
-
Hauteur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
Acc barre alu 800A born.repi 250A - IP 2X
Prix indicatif (hors TVA)
Jeu de 100 écrous marteau L.27 Longueur 27 mm pour barres C
Prix indicatif (hors TVA)
Kit conn DPX³250 jeu/barre lat hz - gaine à câble int p 475m
Prix indicatif (hors TVA)
Connecteur 6 départs 250A alu/cuivre
Prix indicatif (hors TVA)
Barre alu en C-section 524mm² l. 1780mm - pour XL³
Prix indicatif (hors TVA)
Support isolant barre alu en C jusq.1600A-armXL³4000 prof 72
Prix indicatif (hors TVA)
Plaque connexion 1 barre/phase
Prix indicatif (hors TVA)
Kit conn pr répart. de rangée latéral - prof 725/975mm
Prix indicatif (hors TVA)
Kit conn répart de rangée lat gaine à câble int prof 475mm
Prix indicatif (hors TVA)
Kit de jumelage pour support barre en C réf. 373 66/68
Prix indicatif (hors TVA)
Plaque connexion 2 barre/phase
Prix indicatif (hors TVA)
XL³ sup volant barre alu entr. 75mm
Prix indicatif (hors TVA)
Barre alu en C-section 586mm² l. 1780mm - pour XL³
Prix indicatif (hors TVA)
Kit conn DPX³630 jeu/barre alu latéral - hz - prof 725/975mm
Prix indicatif (hors TVA)
Kit conn DPX 630 jeu/barre lat hz - gaine à câble int p 475m
Prix indicatif (hors TVA)
Support isolant barre alu en C jusq.1600A-armXL³4000 prof 97
Prix indicatif (hors TVA)
XL³ sup volant barre alu entr. 125mm
Prix indicatif (hors TVA)
Barre alu en C-section 824mm² l. 1780mm - pour XL³
Prix indicatif (hors TVA)
XL³ sup.iso. bar alu entr. 75mm - prof 975mm
Prix indicatif (hors TVA)
Barre alu en C-section 549mm² l. 1780mm - pour XL³
Prix indicatif (hors TVA)
Kit conn DPX³160 jeu/barre alu latéral - hz - prof 725/975mm
Prix indicatif (hors TVA)
Kit conn DPX³250 jeu/barre alu latéral - hz - prof 725/975mm
Prix indicatif (hors TVA)
Kit conn.jeu/bar ent.vert 75mm cuivre hz entr.125mm p.725mm
Prix indicatif (hors TVA)
Support isolant barre alu en C jusq.1600A-gaine câbles p.725
Prix indicatif (hors TVA)