-
Finition de poignée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type de construction
-
Finition de poignée
-
Finition porte à hublot
-
Finition porte à hublot
-
Manette
-
Transparent
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Transparent
-
Matériau
-
Finition porte pour verrouillage de sectionneur
-
Matériau
-
Verrouillage à cadenas
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Serrure à espagnolette (fermeture trois points)
-
Fixation auto-adhésive
-
Type de fermeture
-
Type de fermeture
-
Avec serrure
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Adapté pour aération et désaération
-
Adapté à un rangement de câbles
-
Finition de la surface
-
Finition de la surface
-
Avec entrée de câble
-
Estampages
-
Adapté à un montage extérieur
-
Finition CEM
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
Porte galbée vitrée h 1900 pour coffrets XL³ 400
Prix indicatif (hors TVA)
Porte galbée vitrée h 1500 pour coffrets XL³ 400
Prix indicatif (hors TVA)
Porte plate vitrée h 1900 pour coffrets XL³ 400
Prix indicatif (hors TVA)
Porte plate vitrée h 1500 pour coffrets XL³ 400
Prix indicatif (hors TVA)
Porte galbée métallique h 1900 pour coffrets XL³ 400
Prix indicatif (hors TVA)
Porte galbée vitrée h 1200 pour coffrets XL³ 400
Prix indicatif (hors TVA)
Porte galbée métallique h 1500 pour coffrets XL³ 400
Prix indicatif (hors TVA)
Porte galbée vitrée h 1050 pour coffrets XL³ 160/400
Prix indicatif (hors TVA)
Porte plate métallique h 1900 pour coffrets XL³ 400
Prix indicatif (hors TVA)
Porte plate vitrée h 1200 pour coffrets XL³ 400
Prix indicatif (hors TVA)
Socle h 100 - largeur 575 pour coffrets/armoires XL³ 400
Prix indicatif (hors TVA)
Porte galbée vitrée h 900 pour coffrets XL³ 160/400
Prix indicatif (hors TVA)
Porte plate vitrée h 1050 pour coffrets XL³ 160/400
Prix indicatif (hors TVA)
Porte plate métallique h 1500 pour coffrets XL³ 400
Prix indicatif (hors TVA)
Porte galbée métallique h 1200 pour coffrets XL³ 400
Prix indicatif (hors TVA)
Porte de gaine à câbles h 1800 pour coffrets XL³ 400 métal
Prix indicatif (hors TVA)
Porte galbée vitrée h 750 pour coffrets XL³ 160/400
Prix indicatif (hors TVA)
Porte de gaine à câbles h 1500 pour coffrets XL³ 400 métal
Prix indicatif (hors TVA)
Porte galbée métallique h 1050 pour coffrets XL³ 160/400
Prix indicatif (hors TVA)
Porte plate vitrée h 900 pour coffrets XL³ 160/400
Prix indicatif (hors TVA)
Porte galbée vitrée h 600 pour coffrets XL³ 160/400
Prix indicatif (hors TVA)
Porte plate métallique h 1200 pour coffrets XL³ 400
Prix indicatif (hors TVA)
Porte galbée métallique h 900 pour coffrets XL³ 160/400
Prix indicatif (hors TVA)
Porte plate vitrée h 750 pour coffrets XL³ 160/400
Prix indicatif (hors TVA)