-
Finition du couvercle
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Dimension nominale
-
Finition du couvercle
-
Dimension nominale
-
Diamètre d'encastrement
-
Dimension nominale
-
Nombre d'appareils encastrables
-
Nombre d'appareils encastrables
-
Nombre d'entrées de conduit
-
Nombre d'appareils encastrables
-
Nombre d'entrées de conduit
-
Nombre d'entrées de conduit
-
Nombre d'appareils encastrables
-
Nombre d'entrées de conduit
-
Accessoire
-
Nombre d'appareils encastrables
-
Nombre d'appareils encastrables
-
Nombre d'entrées de conduit
-
Nombre d'appareils encastrables
-
Nombre d'entrées de conduit
-
Nombre de boîtes d'encastrement
-
Matériau du boîtier/corps
-
Matériau
-
Matériau du boîtier/corps
-
Nombre de boîtes d'encastrement
-
Matériau du boîtier/corps
-
Matériau
-
Adapté à un canal noyé recouvert d'une chape
-
Pièce détachée
-
Pièce détachée
-
Adapté à un canal noyé fermé à fleur de sol
-
Ouverture de montage
-
Ouverture de montage
-
Ouverture de montage
-
Hauteur de canal
-
Hauteur de canal
-
Longueur
-
Longueur
-
Entretien du sol
-
Longueur
-
Largeur de canal
-
Longueur
-
Entretien du sol
-
Largeur de canal
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Modèle
-
Modèle
-
Epaisseur de matériau
-
Hauteur min. de la chape de béton
-
Hauteur min. de la chape de béton
-
Type de montage appareil d'installation
-
Ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol
-
Plage de nivellement
-
Type de montage appareil d'installation
-
Diamètre externe
-
Plage de nivellement
-
Nombre de délestages de traction
-
Nombre de délestages de traction
-
Matériau de la paroi latérale
-
Nombre de délestages de traction
-
Ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement
-
Ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement
-
Ouverture de montage du couvercle
-
Ouverture de montage du couvercle
-
Protection de la surface du boîtier
-
Possibilité d'intégration de joints
-
Protection de la surface du boîtier
-
Possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure
-
Plancher
-
Avec évidement pour revêtement de sol
-
Avec évidement pour revêtement de sol
-
Profondeur de l'évidement du revêtement de sol
-
Profondeur de l'évidement du revêtement de sol
-
Cadre de protection de revêtement de sol
-
Cadre de protection de revêtement de sol
-
Adapté à un canal noyé
-
Adapté à un canal noyé
-
Adapté à un fond rentrant
-
Adapté à un fond rentrant
-
Adapté à un double fond
-
Adapté à un double fond
-
Adapté à un nettoyage humide
-
Adapté à un nettoyage humide
-
Largeur externe
-
Largeur externe
-
Largeur externe
-
Largeur externe
-
Largeur externe
-
Largeur externe
-
Largeur externe
-
Largeur externe
-
Largeur externe
-
Largeur externe
-
Largeur externe
-
Largeur externe
-
Largeur externe
-
Largeur externe
-
Largeur externe
-
Largeur externe
-
Largeur externe
-
Largeur externe
-
Largeur externe
-
Largeur externe
-
Largeur externe
-
Largeur externe
-
Longueur externe
-
Longueur externe
-
Longueur externe
-
Longueur externe
-
Longueur externe
-
Longueur externe
-
Longueur externe
-
Longueur externe
-
Longueur dimension d'encastrement
-
Longueur dimension d'encastrement
-
Longueur dimension d'encastrement
-
Longueur dimension d'encastrement
-
Largeur dimension d'encastrement
-
Largeur dimension d'encastrement
-
Largeur dimension d'encastrement
-
Largeur dimension d'encastrement
-
Largeur dimension d'encastrement
-
Largeur dimension d'encastrement
-
Largeur dimension d'encastrement
-
Largeur dimension d'encastrement
-
Largeur dimension d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement min.
-
Profondeur d'encastrement min.
-
Profondeur d'encastrement min.
-
Profondeur d'encastrement min.
-
Profondeur d'encastrement min.
-
Profondeur d'encastrement min.
-
Profondeur d'encastrement min.
-
Profondeur d'encastrement min.
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/LG-088008-WEB-R.jpg)
Couvercle carré métal 16/24 mod finition acier
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/LG-088007-WEB-R.jpg)
Couvercle rectangulaire métal 12/18 mod finition acier
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Kit support 2x8 mod vert sol béton avec boîte d'encastr
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/LG-088006-WEB-R.jpg)
Couvercle rectangulaire métal 8/12 mod finition acier
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Kit 16/24 mod trappe de visite accès à la boîte de sol
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Kit support 2x6 mod vert sol béton avec boîte d'encastr
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/LG-088005-WEB-R.jpg)
Couvercle carré métal 16/24 mod inox sol technique
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/LG-088140-WEB-R.jpg)
Kit 12/18 mod trappe de visite accès à la boîte de sol
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/LG-088123-WEB-R.jpg)
Kit support 2x4 mod vert sol béton avec boîte d'encastr
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/LG-088004-WEB-R.jpg)
Couvercle rectangulaire métal 12/18 mod inox sol technique
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/LG-088139-WEB-R.jpg)
Kit 8/12 mod trappe de visite accès à la boîte de sol
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/LG-088122-WEB-R.jpg)
Kit support 3x8 mod horizontal sol béton avec boîte d'encast
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/LG-088003-WEB-R.jpg)
Couvercle rectangulaire métal 8/12 mod inox sol technique
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Kit support 3x6 mod horizontal sol béton avec boîte d'encast
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/LG-088108-WEB-R.jpg)
Couvercle carré métal 16/24mod revêtement laiton
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/LG-088120-WEB-R.jpg)
Kit support 3x4 mod horizontal sol béton avec boîte d'encast
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-088080-WEB-R.jpg)
IK-4 Boîte d'encastrement univ hauteur réglable de 55/125mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Couvercle rectangulaire métal 12/18mod revêtement laiton
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/LG-088127-WEB-R.jpg)
Couvercle rond 12/16mod plast gris RAL7031 bord tapis-plain
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/LG-088126-WEB-R.jpg)
Couvercle rond 20mod plastiq gris RAL7031 bord tapis-plain
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/LG-088150-WEB-R.jpg)
Plaque finition pleine laiton couv métal 16/24 tapis-plain
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/LG-088106-WEB-R.jpg)
Couvercle rectangulaire métal 8/12mod revêtement laiton
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-088085-WEB-R.jpg)
Kit finition H50mm polybéton boîte d'encatrement universel
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-088092-WEB-R.jpg)
Boîte d'encastrement 16/24mod auto-ajustable de 65mm à 90mm
Prix indicatif (hors TVA)