-
Adapté aux plaques de toit
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Adapté en tant que paroi latérale
-
Type de construction
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Charnière intérieure
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté aux plaques de sol
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Finition porte à hublot
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté en tant que panneau arrière
-
Finition porte à hublot
-
Transparent
-
Inscription
-
Charnière extérieure
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Finition porte pour verrouillage de sectionneur
-
Matériau
-
Matériau
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Dimension de trame
-
Dimension de trame
-
Dimension de trame
-
Matériau
-
Zone de serrage
-
Bombe aérosol
-
Angle d’ouverture max.
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Montage 482,6 mm (19 pouces)
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Forme de trou
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Forme de trou
-
Diamètre de trou
-
Démontage possible
-
Adapté à une vis à tôle
-
Charnière ajustable
-
Qualité du matériau
-
Système à vis
-
Perforé
-
Perforé
-
Magnétique
-
Avec serrure
-
Longueur
-
Flexible
-
Distance entre les fentes
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Finition du raccordement électrique
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Epaisseur de matériau
-
Modèle
-
Largeur de rainure
-
Modèle
-
Epaisseur de matériau
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Avec détecteur crépusculaire
-
Modèle
-
Finition de paroi latérale
-
Largeur en nombre de modules
-
Mode de pose
-
Adapté pour aération et désaération
-
Adapté pour aération et désaération
-
Adapté à un rangement de câbles
-
Source lumineuse
-
Autoextinguible
-
Avec désaération
-
Contenu
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Type de fixation
-
Taille de filetage (métrique)
-
Avec partie supérieure
-
Pour subdivision intérieure forme 2a
-
Pour subdivision intérieure forme 2b
-
Auto-adhésif
-
Forme de la tête/extrémité
-
Pour subdivision intérieure forme 3a
-
Pour subdivision intérieure forme 3b
-
Finition de la surface
-
Finition de la surface
-
Finition de la surface
-
Finition de la surface
-
Pour subdivision intérieure forme 4a
-
Pour subdivision intérieure forme 4b
-
Hauteur
-
Avec entrée de câble
-
Avec entrée de câble
-
Largeur
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Adapté à un montage extérieur
-
Finition CEM
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Sans halogène
-
Avec prise
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
Base + toit - l 975mm - pr 975 pour armoires XL³ 4000
Prix indicatif (hors TVA)
Base + toit - l 975mm - pr 725 pour armoires XL³ 4000
Prix indicatif (hors TVA)
Base + toit - l 725mm - pr 975 pour armoires XL³ 4000
Prix indicatif (hors TVA)
Porte galbée vitrée H2200mm pour XL³ 4000 L975mm
Prix indicatif (hors TVA)
Porte galbée vitrée - h 1800mm largeur 975 - armoire XL³ 400
Prix indicatif (hors TVA)
Porte galbée vitrée H2200mm pour XL³ 4000 L725mm
Prix indicatif (hors TVA)
Porte galbée vitrée - h 1800mm largeur 725 - armoire XL³ 400
Prix indicatif (hors TVA)
Base + toit - l 725mm - pr 725 pour armoires XL³ 4000
Prix indicatif (hors TVA)
Porte galbée métal H2200mm pour XL³ 4000 L975mm
Prix indicatif (hors TVA)
Porte galbée métal - h 1800 mm largeur 975 - armoire XL³ 400
Prix indicatif (hors TVA)
Base + toit - l 975mm - pr 475 pour armoires XL³ 4000
Prix indicatif (hors TVA)
Porte plate vitrée - h 1800 mm largeur 975 - armoire XL³ 400
Prix indicatif (hors TVA)
Porte galbée métal H2200mm pour XL³ 4000 L725mm
Prix indicatif (hors TVA)
Porte plate vitrée - h 1800 mm largeur 725 - armoire XL³ 400
Prix indicatif (hors TVA)
Porte galbée métal - h 1800 mm largeur 725 - armoire XL³ 400
Prix indicatif (hors TVA)
Base + toit - l 725mm - pr 475 pour armoires XL³ 4000
Prix indicatif (hors TVA)
Base + toit - l 475mm - pr 975 pour gaine à câbles XL³ 4000
Prix indicatif (hors TVA)
Kit inverseur de source
Prix indicatif (hors TVA)
Fixation de DPX³630 en XL³4000 inverseur de sources
Prix indicatif (hors TVA)
Base + toit - l 475mm - pr 725 pour gaine à câbles XL³ 4000
Prix indicatif (hors TVA)
Socle - h 100 mm - 975 x 975 pour armoires XL³ 4000
Prix indicatif (hors TVA)
Kit inverseur de source motor
Prix indicatif (hors TVA)
Porte plate métal - h 1800 mm largeur 975 - armoire XL³ 4000
Prix indicatif (hors TVA)
Socle - h 100 mm - 725 x 975 pour armoires XL³ 4000
Prix indicatif (hors TVA)