Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Système de bus KNX
-
Système de bus KNX-radio
-
Système de bus radio
-
Système de bus LON
-
Système de bus Powernet
-
Autres systèmes de bus
-
Radio bidirectionnelle
-
Modèle
-
Mode de pose
-
Puissance réactive
-
Homologation selon PTB
-
Interface d'impulsions S0
-
Changement de tarif
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Tension nominale (Un)
-
Fréquence
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Sans halogène
-
Type de connexion
-
Capacité des bornes
-
Type de connexion
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Equipé de prise(s) USB
-
Adressable
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Objet connecté
-
Mode de commande
-
Plateforme de téléchargement d'applications
-
Plateforme de téléchargement d'applications
-
Moyen de pilotage
-
Programmable
-
Intéropérabilité du protocole de connexion
-
Connectable par box Internet
-
Assistants vocaux compatibles
-
Assistants vocaux compatibles
-
Assistants vocaux compatibles
-
Nom de l'application
-
Fonction d'usage du produit
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-412015-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Drivia with Netatmo
Réf. 412015
Compteur d'énergie mono 80A connecté with Netatmo - 1 mod
71,41 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.