-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Finition du mécanisme de commutation
-
Courant assigné In
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Adapté au nombre de pôles
-
Adapté au nombre de pôles
-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Tension d'alimentation de courant nominal CC
-
Tension d'alimentation de courant nominal CC
-
Tension d'alimentation de courant nominal CC
-
Tension d'alimentation de courant nominal CC
-
Tension d'alimentation de courant nominal CC
-
Tension d'alimentation de courant nominal CC
-
Tension d'alimentation de courant nominal CC
-
Tension d'alimentation de courant nominal CC
-
Tension d'alimentation de courant nominal CC
-
Tension d'alimentation de courant nominal CC
-
Tension d'alimentation de courant nominal CC
-
Type de tension d'actionnement
-
Construite comme une bobine de commutation
-
Construite comme une bobine de commutation
-
Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
-
Finition du raccordement électrique
-
Construite comme une bobine d'ouverture
-
Flexible
-
Finition du raccordement électrique
-
Finition du raccordement électrique
-
Adapté à un disjoncteur
-
Type de raccordement du circuit principal
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Mode de pose
-
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles
-
Retardé
-
Retardé
-
Adapté à un commutateur
-
Adapté à un montage de profilés chapeaux
-
Adapté à un commutateur de protection de moteur
-
Montage de profilés chapeaux en option
-
Type de construction de l'appareil
-
Adapté à un relais de surcharge
-
Type de construction de l'appareil
-
Avec déclencheur à sous-tension intégré
-
Relais de signalisation de déclenchement disponible
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Position du raccordement de circuit principal
-
Commande motorisée en option
-
Appareil complet avec unité de protection
-
Commande motorisée intégrée
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Fréquence
-
Fréquence
-
Sens de l'alimentation électrique
-
Sens de l'alimentation électrique
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
-
précâblé
-
Capacité des bornes
-
Capacité des bornes
-
Capacité des bornes
-
Nature du cable pour connexion
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
Prise avant 3P DMX³ 1600 débro pour raccordement front.
Prix indicatif (hors TVA)
Base pour DMX³1600 - 4P pour version débrochable
Prix indicatif (hors TVA)
Déclencheur minimum de tension Retardé 230V A.C/D.C
Prix indicatif (hors TVA)
Base pour DMX³1600 - 3P pour version débrochable
Prix indicatif (hors TVA)
Bobine de fermeture 220-250V pour DMX³ 1600
Prix indicatif (hors TVA)
Contact signalis prêt à fermer pour disjoncteur DMX³ 1600
Prix indicatif (hors TVA)
Prise avant 4P DMX³ 1600 fixe pour raccordement frontal
Prix indicatif (hors TVA)
Bobine de fermeture 24V pour DMX³ 1600
Prix indicatif (hors TVA)
Prise arrière DMX³1600 - 4P pour version débrochable
Prix indicatif (hors TVA)
Décl. à min de cour 220-250V pour DMX³ 1600
Prix indicatif (hors TVA)
Décl. à émissions de cour 48V pour DMX³ 1600
Prix indicatif (hors TVA)
Aux. de cmde motorisé 24V pour DMX³ 1600
Prix indicatif (hors TVA)
Epanouisseur 3P prise arrière pour raccordement avec barres
Prix indicatif (hors TVA)
Epanouisseur 4P prise arrière pour raccordement avec barres
Prix indicatif (hors TVA)
Décl. à min de courant 24V pour DMX³ 1600
Prix indicatif (hors TVA)
Décl. à min de courant 48V pour DMX³ 1600
Prix indicatif (hors TVA)
Décl. à émissions de cour 24V pour DMX³ 1600
Prix indicatif (hors TVA)
Décl. à émis de cour 220-250V pour DMX³ 1600
Prix indicatif (hors TVA)
Prise avant 3P DMX³ 1600 fixe pour raccordement frontal
Prix indicatif (hors TVA)
Aux. de cmde motorisé 48V pour DMX³ 1600
Prix indicatif (hors TVA)
Aux. de cmde motorisé 220-250V pour DMX³ 1600
Prix indicatif (hors TVA)
Bobine de fermeture 48V pour DMX³ 1600
Prix indicatif (hors TVA)
Bouton blocage embr/test/débr pour disjoncteur DMX³ 1600
Prix indicatif (hors TVA)
Prise arrière DMX³1600 - 3P pour version débrochable
Prix indicatif (hors TVA)