-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Tension assignée (Ue)
-
Tension assignée (Ue)
-
Courant assigné In
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Adapté au nombre de pôles
-
Adapté au nombre de pôles
-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Montage d'appareils
-
Fonction
-
Tension assignée (Ue)
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
-
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
-
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
-
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
-
Matériau du boîtier/corps
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Type de raccordement
-
Nombre de rangées de contacts à fiche
-
Nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
-
Dimension des contacts
-
Finition du raccordement électrique
-
Dimension des raccordements
-
Type de raccordement du circuit principal
-
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Angle contact/raccordement conducteur
-
Modèle
-
Classe de protection (IP), monté
-
Largeur en nombre de modules
-
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles
-
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles
-
Adapté à un montage de profilés chapeaux
-
Avec autotest avec fonction courant de défaut
-
Finition de l'élément d'actionnement
-
Montage de profilés chapeaux en option
-
Tension nominale de tenue aux chocs
-
Adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)
-
Type de construction de l'appareil
-
Adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
-
Courant de commutation assigné
-
Avec déclencheur à sous-tension intégré
-
Relais de signalisation de déclenchement disponible
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
-
Protégé contre les contacts
-
Protégé contre les contacts
-
Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
-
Avec conducteur de protection
-
Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
-
Type de câble connectable
-
Position du raccordement de circuit principal
-
Appareil complet avec unité de protection
-
Commande motorisée en option
-
Matériau du revêtement de contact
-
Matériau du corps isolant
-
Commande motorisée intégrée
-
Section de raccordement cable souple
-
Matériau du contact
-
Finition des contacts
-
Couleur du boîtier/corps
-
Température de fonctionnement
-
Section de raccordement cable rigide
-
Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
-
Catégorie de surtension
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Classe de protection (IP)
-
Type de tension
-
Type de connexion
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Localisation Pack1
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Type réglementaire (Pack1)
-
Nombre de Pack 1
-
Pile ou Accumulateur (Pack1)
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Code CEI (Pack1)
DPX³ 250 disj él dif 4P 250A mesure - 70kA - 400V
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³ 250 disj él dif 4P 160A mesure - 70kA - 400V
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³ 250 disj él dif 4P 100A mesure - 70kA - 400V
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³ 250 disj él dif 4P 40A mesure - 70kA - 400V
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³ 250disj él diff 4P 250A mesure - 50kA - 400V
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³ 250disj él diff 4P 160A mesure - 50kA - 400V
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³ 250 disj él dif 4P 100A 70kA - 400V
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³ 250 disj mt dif 4P 200A 70kA - 400V
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³ 250 disj mt dif 4P 250A 70kA - 400V
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³ 250 disj él dif 4P 250A 70kA - 400V
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³ 250 disj él dif 4P 160A 70kA - 400V
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³ 250disj él diff 4P 100A mesure - 50kA - 400V
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³ 250disj él diff 4P 250A mesure - 36kA - 400V
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³ 250 disj mt dif 4P 160A 70kA - 400V
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³ 250disj él diff 4P 40A mesure - 50kA - 400V
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³ 250 disj mt diff 4P 200A 50kA - 400V
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³ 250 disj mt diff 4P 250A 50kA - 400V
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³ 250disj él diff 4P 160A mesure - 36kA - 400V
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³ 250 disj él dif 4P 250A 50kA - 400V
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³ 250 disj él dif 4P 160A 50kA - 400V
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³ 250 disj él dif 4P 40A 70kA - 400V
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³ 250disj él diff 4P 100A mesure - 36kA - 400V
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³ 250 disj él dif 4P 100A 50kA - 400V
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³ 250 disj mt diff 4P 160A 50kA - 400V
Prix indicatif (hors TVA)