-
Type de construction
-
Tension d'entrée
-
Type de construction
-
Tension d'entrée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Tension d'entrée
-
Tension d'entrée
-
Fréquence primaire
-
Fréquence primaire
-
Accessoire
-
Fréquence primaire
-
Nombre de phases primaires
-
Pièce détachée
-
Fréquence secondaire
-
Fréquence secondaire
-
Tension de sortie
-
Tension de sortie
-
Tension de sortie
-
Tension de sortie
-
Puissance effective de sortie
-
Puissance effective de sortie
-
Puissance effective de sortie
-
Puissance effective de sortie
-
Puissance effective de sortie
-
Puissance effective de sortie
-
Puissance effective de sortie
-
Puissance effective de sortie
-
Puissance effective de sortie
-
Puissance effective de sortie
-
Puissance effective de sortie
-
Puissance effective de sortie
-
Puissance effective de sortie
-
Puissance effective de sortie
-
Puissance apparente de sortie
-
Puissance apparente de sortie
-
Puissance apparente de sortie
-
Puissance apparente de sortie
-
Puissance apparente de sortie
-
Puissance apparente de sortie
-
Puissance apparente de sortie
-
Puissance apparente de sortie
-
Puissance apparente de sortie
-
Interface USB
-
Nombre de phases secondaires
-
Avec interface de communication RS-232
-
Avec interface de communication RS-232
-
Temps de pontage à pleine charge
-
Temps de pontage à pleine charge
-
Temps de pontage à pleine charge
-
Possibilité de gestion du réseau
-
Possibilité de gestion du réseau
-
Technologie USV
-
Technologie USV
-
Distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
-
Facteur de puissance cos phi à la sortie
-
Facteur de puissance cos phi à la sortie
-
Facteur de puissance cos phi à la sortie
-
Facteur de puissance cos phi à la sortie
-
Contact de commutation hors tension
-
Contact de commutation hors tension
-
Efficacité totale
-
Efficacité totale
-
Efficacité totale
-
Efficacité totale
-
Efficacité totale
-
Efficacité totale
-
Efficacité totale
-
Efficacité en mode éco
-
Efficacité en mode éco
-
Fonction de coupure automatique
-
Fonction de coupure automatique
-
Raccordement d'entrée
-
Raccordement d'entrée
-
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
-
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
-
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
-
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
-
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
-
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
-
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
-
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
-
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
-
Nombre de raccordements de sortie (type F)
-
Nombre de raccordements de sortie (type F)
-
Nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
-
SNMP
-
SNMP
-
Nombre de raccords de sortie standard français (type E)
-
Nombre de raccords de sortie standard français (type E)
-
Nombre de raccords de sortie standard français (type E)
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Type de tension
-
Courant d'alimentation
-
Courant d'alimentation
-
Courant d'alimentation
-
Courant d'alimentation
-
Courant d'alimentation
-
Courant d'alimentation
-
Courant d'alimentation
-
Niveau sonore
-
Niveau sonore
-
Niveau sonore
-
Niveau sonore
-
Niveau sonore
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Type de charge
-
Type de charge
-
Type de charge
-
Sans halogène
-
Avec prise
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Nombre de Pack 1
-
Pile ou Accumulateur (Pack1)
-
Code CEI (Pack1)
-
Localisation Pack1
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Type réglementaire (Pack1)
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Type réglementaire (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Pile ou Accumulateur (Pack2)
-
Localisation Pack2
-
Type réglementaire (Pack2)
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Pile ou Accumulateur (Pack1)
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Code CEI (Pack1)
UPS KEOR SPE Rack 2U 3 kVA 1Ph Line-inter 8x10A/1x16A IEC
Prix indicatif (hors TVA)
UPS KEOR SPE Rack 3U 3 kVA 1Ph Line-inter 8x10A/1x16A IEC
Prix indicatif (hors TVA)
UPS KEOR SPE Tour 3 kVA 1Ph Line-inter 8x10A/1x16A IEC
Prix indicatif (hors TVA)
UPS KEOR SPE Rack 2U 2 kVA 1Ph Line-inter 8x10A/1x16A IEC
Prix indicatif (hors TVA)
UPS KEOR SPE Rack 3U 2 kVA 1Ph Line-inter 8x10A/1x16A IEC
Prix indicatif (hors TVA)
Coffr. Batt. KEOR SPE 3 kVA Rack - 1 Ph Line-interactive
Prix indicatif (hors TVA)
Coffr. Batt. KEOR SPE 2.2 kVA Rack - 1 Ph Line-interactive
Prix indicatif (hors TVA)
Coffr. Batt. KEOR SPE 1.5 kVA Rack - 1 Ph Line-interactive
Prix indicatif (hors TVA)
UPS KEOR SPE Rack 1U 1.5 kVA 1Ph Line-interactive 6x10A IEC
Prix indicatif (hors TVA)
UPS KEOR SPE Tour 2 kVA 1Ph Line-interactive 8x10A IEC
Prix indicatif (hors TVA)
Coffr. Batt. KEOR SPE 1 kVA Rack - 1 Ph Line-interactive
Prix indicatif (hors TVA)
UPS KEOR SPE Rack 2U 1.5 kVA 1Ph Line-interactive 8x10A IEC
Prix indicatif (hors TVA)
UPS KEOR SPE Rack 1U 1 kVA 1Ph Line-interactive 6x10A IEC
Prix indicatif (hors TVA)
UPS KEOR SPE Tour 1.5 kVA 1Ph Line-interactive 8x10A IEC
Prix indicatif (hors TVA)
UPS KEOR SPE Rack 2U 1 kVA 1Ph Line-interactive 8x10A IEC
Prix indicatif (hors TVA)
UPS KEOR SPE Rack 1U 750 VA 1Ph Line-interactive 6x10A IEC
Prix indicatif (hors TVA)
UPS KEOR SPE Tour 1 kVA 1Ph Line-interactive 8x10A IEC
Prix indicatif (hors TVA)
UPS KEOR SPE Tour 750 VA 1Ph Line-interactive 6x10A IEC
Prix indicatif (hors TVA)
UPS Keor SP - VI - 2000VA 2 x IEC + 2 x FrBel - USB HID
Prix indicatif (hors TVA)
UPS Keor SP - VI - 2000VA 6 x IEC - USB HID
Prix indicatif (hors TVA)
UPS Keor SP - VI - 1500VA 2 x IEC + 2 x FrBel - USB HID
Prix indicatif (hors TVA)
UPS Keor SP - VI - 1500VA 6 x IEC - USB HID
Prix indicatif (hors TVA)
UPS Keor SP - VI - 1000VA 2 x IEC + 2 x FrBel - USB HID
Prix indicatif (hors TVA)
UPS Keor PDU W 800VA -8 x 2P+T pour rack 19" - 2U - VFD
Prix indicatif (hors TVA)