Aller au contenu principal
Logo print

AVT - Poste extérieur vidéo Linea 3000 lecteur de badge

LINEA3000 BTICINO

AVT - Poste extérieur vidéo Linea 3000 lecteur de badge

Réf. 343091 EAN. 8005543565193

AVT - Poste extérieur vidéo Linea 3000 lecteur de badge

Groupe produit : B02
544,50 € / pièce Unité d'emballage 10 pièces
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Nombre de boutons d'appel 2
Matériau des boutons d'appel Plastique
Matériau de la façade Aluminium
Hauteur de la façade 190 mm
Largeur de la façade 100 mm
Profondeur d'encastrement 26.65 mm
Mode de pose Saillie
Technique d'installation Système bus
Couleur Argent
Classe de protection (IP) IP54
Résistance aux chocs (IK) IK10
Temperature d'utilisation /d'installation -25-70 °C
Temperature de stockage -40-100 °C
Type de tension DC
Tension nominale (Un) 18-27 V
Courant d'alimentation 0.04-1 A
Fréquence 50-60 Hz
Niveau sonore 80 dB
Consommation en veille 40 mA
Sans halogène Oui
Nature du cable pour connexion Souple
Section de câble 1-2.5 mm²
Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
Equipé de visière de protection antipluie Oui
Equipé d'un signal lumineux complémentaire Oui
Mode de commande Filaire
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
Mains libres Oui
Réglage du volume sonore Oui
Adressable Non
Type de caméra Fixe
Angle de vue de la caméra 110 °
Type de grade de communication Autre
Objet connecté Non

Documentation

2 documents
Mode d'emploi
LE08950AF.pdf pdf (2.23 Mo)
Fiche technique
ST-00000758-EN.pdf pdf (0.37 Mo)
5 documents
Pages commerciales du catalogue
Brochures
TGAV_NL_v2301_LR.pdf pdf (77 Mo)
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Agrément
PEP
LGRP-00643-V01.01-EN.pdf pdf (1.09 Mo)