-
Nombre d'unités
-
Tension nominale
-
Nombre de phases
-
Tension nominale
-
Nombre de phases
-
Tension nominale
-
Nombre d'unités
-
Transparent
-
Courant nominal
-
Impression/marquage
-
Impression/marquage
-
Matériau
-
Type de contact de protection
-
Verrouillable
-
Qualité du matériau
-
Direction d'enfichage
-
Technique de raccordement
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Nombre de ports USB-A
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Nombre de ports USB-C
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Nombre de prises commutables
-
Type de fixation
-
Hauteur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Fiche d'adaptation
-
Avec répéteur de signal Wi-Fi
-
Nombre de pôles
-
Equipé d'un signal lumineux complémentaire
-
Avec eclips / protection enfant
-
Finition de la surface
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Finition de la surface
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Avec eclips / protection enfant
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Protection contre les surtensions
-
Finition métallique
-
Avec volet de protection
-
Avec volet de protection
-
Protection différentielle
-
Avec microfusible
-
Mécanisme d'éjection
-
Nombre de contacts actifs (ronds)
-
Nombre de contacts actifs (ronds)
-
Nombre de contacts actifs (plats)
-
Encastrement isolé
-
Encastrement isolé
-
Avec éclairage fonctionnel
-
Avec éclairage d'orientation
-
Compatible avec Apple HomeKit
-
Compatible avec Google Assistant
-
Alimentation spéciale
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Repiquage possible
-
Avec dispositif on/off
-
Prise inclinée ou inclinable
-
Avec haut-parleur bluetooth intégré
-
Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Power Delivery
-
Fréquence
-
Neutre obligatoire
-
Neutre obligatoire
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
précâblé
-
Type de connexion
-
Nombre de bornes
-
Nombre de bornes
-
Capacité des bornes
-
Nature du cable pour connexion
-
Section de câble
-
Section de câble
-
Section de câble
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Maintien du cable
-
Couvercle
-
Couvercle
-
Objet connecté
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
Plexo prise 2P+T 20A complet gris
Prix indicatif (hors TVA)
Plexo prise 3P+A 20A complet gris
Prix indicatif (hors TVA)
Fiche avec serre-câble 2 P + T 20 A - 400V - plastique ivoir
Prix indicatif (hors TVA)
Fiche + serre-câble 3P+N+T 20 A - 400V - plastique ivoire
Prix indicatif (hors TVA)
Prise saillie 2 P+T avec séc. 20A - 400V -IP44- IK08 - gris
Prix indicatif (hors TVA)
Fiche étanche 3 P + T - gris 20 A - 400 V - IP 44 - IK 08
Prix indicatif (hors TVA)
Fiche étanche 3 P+N+T - gris 20 A - 400 V - IP 44 - IK 08
Prix indicatif (hors TVA)
Prolongateur 2 P + T 20A - 400V -IP44- IK08 - gris
Prix indicatif (hors TVA)
Prolongateur 3 P + T 20A - 400V -IP44- IK08 - gris
Prix indicatif (hors TVA)
Prolongateur 3 P + N + T 20A - 400V -IP44- IK08 - gris
Prix indicatif (hors TVA)
Prise à encastrer 2 P + T 20 A - 400V - plastique ivoire
Prix indicatif (hors TVA)
Prise à encastrer 3 P + N + T 20 A - 400V - plastique ivoire
Prix indicatif (hors TVA)
Prise à encastrer 3 P + T 20 A - 400V - plastique ivoire
Prix indicatif (hors TVA)
Prise saillie 3P+N+T avec séc. 20A - 400V -IP44- IK08 - gris
Prix indicatif (hors TVA)
Prise saillie 3 P+T avec séc. 20A - 400V -IP44- IK08 - gris
Prix indicatif (hors TVA)
Fiche avec serre-câble 3 P + T 20 A - 400V - plastique ivoir
Prix indicatif (hors TVA)
Fiche étanche 2 P + T - gris 20 A - 400 V - IP 44 - IK 08
Prix indicatif (hors TVA)