Éclairage de sécurité et sécurité incendie
La sécurité est une condition préalable à toute installation électrique. Qu'il s'agisse d'une distribution sûre de l'énergie, de systèmes d'alarme incendie ou de la sécurisation des voies d'évacuation par un éclairage de secours, chaque installation doit fonctionner en cas d'incendie ou de panne de courant.
2 séries d’éclairages de sécurité
Avec le célèbre URA ONE et le nouveau X-light , Legrand répond aux besoins d’éclairage de secours de tous les projets.
URA ONE
Chaque unité est facilement accessible et simple à assembler. En termes de maintenance également, la technologie LED assure un gain de temps spectaculaire et une faible consommation d'énergie. L'éclairage de secours URA ONE offre une large gamme d'options. Les appareils adressables et non adressables peuvent être facilement programmés, testés et contrôlés, ce qui garantit une grande fiabilité de toutes les configurations possibles.
X-Light
Avec la nouvelle gamme X-Light, Legrand propose un design simple et compact équipé d'un éclairage LED, disponible en deux versions : un luminaire rectangulaire pour montage en saillie ou encastré (X-Light 180) et une solution spot encastrée (X-Light 360). Le luminaire de secours – conçu selon le concept Eco-design de Legrand – est facile à câbler et dispose d'un QR code pour une récupération rapide de toutes les informations techniques.
Salvena, votre garantie de sécurité en cas d’incendie
Les centrales d’alarme incendie Salvena conviennent tant aux installations simples que plus sophistiquées. Ces centrales d'alarme incendie existent avec 1, 2, 4 et 8 zones de détection. Des accessoires tels que des détecteurs automatiques d'incendie, des commandes manuelles d'alarme incendie, des sirènes, des lampes stroboscopiques et des accessoires pour portes coupe-feu et issues de secours complètent la gamme.
Brochures
URA ONE éclairage de sécurité
X-Light éclairage de sécurité
Vous n'avez pas trouvé votre document ?
Nos marques