Au cœur de l'installation électrique
L’enveloppe de distribution est l'endroit où tous les composants de l'installation électrique se réunissent. Il est donc vivement recommandé d'opter pour une solution qui correspond parfaitement aux applications désirées et aux exigences techniques de l'installation. N'hésitez donc pas à consulter l’assortiment de tableaux de distribution de Legrand.
Coffrets de distribution modulaires
Nos coffrets de distribution modulaires sont des solutions prêtes à l'emploi en différentes tailles et finitions, parfaitement appropriées à votre installation électrique. Choisissez un coffret de distribution avec 13, 18 ou 24 modules par rangée.
Tableaux de distribution XL³ et XL³S
Vous recherchez plutôt une solution à assembler ? Les tableaux de distribution XL³ et XL³S (tableaux système) de 125 A à 6300 A sont montés par le tableautier selon les besoins, ce qui offre plus de flexibilité. Le suivi des instructions de nos manuels d'installation assure aux tableaux de distribution la conformité à la norme internationale IEC 61439. Bref, une solution très appréciée par les tableautiers.
La gamme XL³S avec équipement standard est la solution idéale pour les installations simples tandis que la gamme XL³ est spécifiquement conçue pour les installations avec des exigences techniques plus élevées. De plus, notre logiciel XL-PRO³ vous aide à concevoir ces tableaux facilement et rapidement.
Enveloppes industrielles
Pour les utilisations en milieu tertiaire ou industriel, Legrand propose une gamme d'enveloppes industrielles . Cette gamme se compose de tableaux de distribution en différents matériaux (plastique, métal, inox, polyester) afin que vous trouviez toujours la solution adéquate pour votre projet. Le tableau de distribution peut être complété par nos solutions de gestion thermique.
Brochures
Brochure armoires XL³S
La robustesse et la fiabilité des enveloppes XL³ S assemblées en usine, l'étendue de la gamme, ainsi que les nombreux accessoires permettant une grande flexibilité d'installation sont les principaux avantages de cette gamme.
Guide technique XL³S 630
XL³ S 630, conçu pour les bâtiments résidentiels, commerciaux et tertiaires, est une gamme d’enveloppes dédiée aux marchés de flux et adaptée aux projets standards. Un large choix est possible, comprenant 11 hauteurs plastronnables, déclinées en quatre largeurs correspondant à 16, 24, 36 modules et gaines à câbles externes.
Guide technique XL³S 160
Les coffrets XL³ S 160 sont des coffrets « tout modulaire » prêts à l’emploi, de 2 à 8 rangées de 24 modules et de 4 à 8 rangées de 36 modules livrés avec rails et plastrons toutes hauteurs montés. Ils existent en 2 versions métalliques : coffrets en saillie et coffrets encastrés.
Guide technique XL³S 4000
XL³ S 4000 est une gamme d’enveloppes optimisées pour les projets standards, parfaitement adaptée aux bâtiments résidentiels, commerciaux et tertiaires. Un large choix est possible, comprenant 2 hauteurs, 3 profondeurs, déclinées en quatre largeurs correspondant à 16, 24, 36 modules et gaines à câbles externes.
Chassis Modulaires Atlantic & Marina
Des châssis conçus pour tous les coffrets.
Vous n'avez pas trouvé votre document ?
Logiciels
XL-PRO³ Tableau
Ce logiciel permet la sélection des produits de protection et des produits complémentaires dans une armoire de distribution. Il propose automatiquement leur disposition dans l'armoire et réalise le chiffrage de l'ensemble monté/câblé.
XL-PRO³ Tool Sélectivité Filiation
Accessible directement depuis votre PC, l’applicatif XL Pro³ Tool Sélectivité Filiation est un outil conçu pour les installateurs tableautiers et les bureaux d’études et qui leur permet de définir la sélectivité et la filiation d’une association d’appareils électriques.
XL-PRO³ Tool CAD
Ce logiciel vous permet d'importer facilement des fichiers CSV et de générer des fichiers DWG en 2D et 3D.
Outils
Nos marques