-
Nombre d'unités
-
Nombre d'unités
-
Nombre d'unités
-
Nombre d'unités
-
Nombre d'unités
-
Transparent
-
Sens de montage
-
Sens de montage
-
Matériau
-
Nombre d'unités, horizontales
-
Nombre d'unités, horizontales
-
Nombre d'unités, horizontales
-
Nombre d'unités, horizontales
-
Qualité du matériau
-
Nombre d'unités, verticales
-
Nombre d'unités, verticales
-
Nombre d'unités, verticales
-
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
-
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
-
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
-
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
-
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
-
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
-
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
-
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
-
Forme
-
Largeur de l'ouverture
-
Nombre de modules verticaux (construction modulaire)
-
Nombre de modules verticaux (construction modulaire)
-
Nombre de modules verticaux (construction modulaire)
-
Hauteur de l'ouverture
-
Nombre de modules verticaux (construction modulaire)
-
Avec grille de montage
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Adapté à une boîte de sol
-
Adapté à un canal d'allège
-
Adapté à une installation intégrée
-
Adapté à une installation intégrée
-
Type de fixation
-
Montage encastré
-
Finition de la surface
-
Finition de la surface
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Avec volet de protection
-
Hauteur d'encastrement
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Traitement antimicrobien
-
Essence du bois en latin
-
Certification du bois (liste)
-
Zone climatique de provenance de bois
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
Mosaic plaque 4 mod alu horizontal
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic porte-étiquette galbé 2 mod. transparent
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic plaque 3x2 mod blanc 57 vertical
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic plaque 8 mod noir horizontal
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic plaque 3x2 mod blanc 71 vertical
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic plaque 2x6 mod alu horizontal
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic plaque 2x2 mod blanc 71 vert.-antimicrob.
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic plaque 3 mod alu
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic plaque 2x8 mod noir horizontal
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic plaque 5 mod alu horizontal
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic plaque 8 mod blanc horizontal
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic plaque 2x2 mod blanc 57 vertical
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic plaque 2 mod blanc antimicrob.
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic plaque 2x2 mod alu 71 horizontal
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic plaque 4 mod noir horizontal
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic plaque 2 mod blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic plaque 4x2 mod blanc 71 horizontal
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic porte-étiquette plat 2 mod. transparent
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic plaque 4 mod blanc horizontal
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic plaque 8 mod alu horizontal
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic plaque 3 mod blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic plaque 2x2x2 mod alu horizontal
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic plaque 5 mod blanc vertical
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic plaque 4 mod blanc antimicrob.
Prix indicatif (hors TVA)