-
Tension nominale
-
Courant nominal
-
Matériau
-
Type de contact de protection
-
Qualité du matériau
-
Direction d'enfichage
-
Direction d'enfichage
-
Technique de raccordement
-
Modèle
-
Nombre de pôles
-
Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Fréquence
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Type de connexion
-
Nombre de bornes
-
Capacité des bornes
Fiche 2P+T extract. facile 16A blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Fiche 2P+T extract. facile 16A noir
Prix indicatif (hors TVA)
Prolongateur 2P+T + anneau 16A blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Prolongateur 2P+T + anneau 16A gris
Prix indicatif (hors TVA)
Prolongateur 2P+T + anneau 16A noir
Prix indicatif (hors TVA)
Prolongateur 2P+T 16A blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Fiche 2P+T + anneau 16A blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Fiche 2P+T anneau 16A gris
Prix indicatif (hors TVA)
Fiche 2P+T + anneau 16A noir
Prix indicatif (hors TVA)
Fiche 2P+T orient. câble 16A blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Fiche 2P+T orient. câble 16A noir
Prix indicatif (hors TVA)
Fiche 2P+T sortie latér. 16A blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Fiche 2P+T sortie droite 16A blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Fiche 2P 2,5A - 250V plastique noir
Prix indicatif (hors TVA)
Prolongateur 2P 2,5A - 250V plastique blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Fiche 2P 2,5A - 250V plastique blanc
Prix indicatif (hors TVA)