Filtres
Tout effacer
Caractéristiques techniques
-
Tension nominale
-
Tension nominale
-
Exécution raccord côté installation
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Standard
-
Type de courant
-
Matériau du boîtier/corps
-
Avec actionneur de verrouillage
-
Nombre de prises CEE
-
Puissance de raccordement nominale
-
Avec verrouillage d'accès
-
Technique de raccordement
-
Modèle
-
Nombre de points de chargement
-
Mode de pose
-
Puissance max. par point de chargement
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Courant nominal max.
-
Nombre de contacts de communication
-
Nombre de coupleurs de charge type 1
-
Longueur du conduit fixe
-
Nombre de coupleurs de charge type 1 CCS
-
LED intégrée
-
Nombre de coupleurs de charge type 2
-
Section transversale des contacts de puissance
-
Nombre de coupleurs de charge type 2 CCS
-
Section transversale des contacts de puissance
-
Nombre de prises de charge type 2
-
Nombre de coupleurs de charge GB CA
-
Nombre de coupleurs de charge GB CC
-
Nombre de prises de charge GB
-
Nombre de prises de charge type 3
-
Nombre de coupleurs de charge CHAdeMO
-
Avec boîte de raccordement domestique
-
Nombre de prises de courant domestiques
-
Nombre d'interrupteurs différentiels type A
-
Nombre d'interrupteurs différentiels type B
-
Compatible avec Apple HomeKit
-
Compatible avec Google Assistant
-
Avec disjoncteur de protection
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Avec compteur d'énergie
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Objet connecté
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
LEGRAND
GREENUP
Réf. 090475
Borne pied métal 3.7kW IP55 IK 08-25kW/h-Mode 2/3-1 véh. éle
276,10 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
GREENUP
Réf. 077898
Prise encastrée VE 3.7kVA mode2-IP55-IK10-volet verrou.
214,30 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
GREENUP
Réf. 077897
Prise encastrée VE 3,7kVA mode 2 - IP55 - IK10
171,50 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
GREENUP
Réf. 090471
Prise en saillie VE 3,7kVA mode 2 - IP66 - IK08
107,00 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
GREENUP
Réf. 090478
Patère de sécurité prise VE .
24,67 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.