-
Tension nominale
-
Composition
-
Composition
-
Nombre d'unités
-
Nombre de phases
-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Principe de fonctionnement
-
Composition
-
Puissance de la lampe
-
Composition
-
Puissance de la lampe
-
Nombre d'unités
-
Hauteur du câble pour plinthe
-
Hauteur du câble pour plinthe
-
Hauteur du câble pour plinthe
-
Composition
-
Composition
-
Puissance de la lampe
-
Transparent
-
Courant nominal
-
Impression/marquage
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Type de connecteur
-
Sens de montage
-
Tension de lampe
-
Profondeur du câble pour plinthe
-
Convient pour montage sur une boîte d'encastrement existante
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Type de connecteur
-
Capacité des bornes
-
Tension de lampe
-
Tension de lampe
-
Tension de lampe
-
Profondeur du câble pour plinthe
-
Courant nominal
-
Courant nominal
-
Courant nominal
-
Courant nominal
-
Tension de lampe
-
Courant nominal
-
Matériau
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Verrouillable
-
Encastrement de canal
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Type de contact de protection
-
Source lumineuse fournie
-
Adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Type de contact de protection
-
Type de prise
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Bague de support
-
Source lumineuse fournie
-
Type de contact de protection
-
Type de prise
-
Nombre d'unités d'appareil
-
Qualité du matériau
-
Avec protection contre la poussière
-
Citerne au sol/montage en sous-sol
-
Garnissage
-
Culot
-
Imprimé
-
Culot
-
Avec protection contre la poussière
-
Utilisation
-
Type de commande
-
Interrupteur à bouton-poussoir
-
Type de commande
-
Technologie
-
Interrupteur à bouton-poussoir
-
Technologie
-
Catégorie
-
Forme
-
Type de commande
-
Catégorie
-
Catégorie
-
Type de commande
-
Contrôle d'app via Bluetooth
-
Forme
-
Température de couleur
-
Forme de la lampe
-
Direction de sortie
-
Nombre de contacts actifs (carré)
-
Avec résistance terminale
-
Avec lumière clignotante
-
Type de traitement de la surface
-
Halogène
-
Montage apparent
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Technique de raccordement
-
Atténuation de raccordement à 860 MHz
-
Modèle
-
Modèle
-
DAB+
-
Atténuation de raccordement à 860 MHz
-
Avec symbole/impression permanent(e)
-
DAB+
-
Mode de pose
-
Nombre de ports USB-A
-
Nombre de contacts inverseurs
-
Type de montage appareil d'installation
-
Compatible à une alimentation à distance
-
Longueur totale
-
Mode de pose
-
Appareil de bureau
-
Atténuation de raccordement à 2 150 MHz
-
Cablage en série
-
Champ d'inscription
-
Avec symbole interchangeable
-
Atténuation de raccordement à 2 150 MHz
-
Mode de pose
-
Avec cadre/support de montage
-
Xénon
-
Krypton
-
Version sans contact
-
Nombre de ports USB-C
-
Entrée de l'arrière
-
Nombre de sorties
-
Avec impression
-
Utilisation comme contact à poussoir
-
Nombre de sorties
-
Douille
-
Nombre de bascules d'actionnement
-
Nombre de bascules d'actionnement
-
Compatible au modem par câble
-
Commande auxiliaire possible
-
Voyant
-
Avec éclairage
-
Voyant
-
Avec éclairage
-
Mémoire de valeurs de luminosité
-
Voyant
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Décoration
-
Avec zone de texte
-
Avec zone de texte
-
Utilisable avec un bouton-poussoir
-
Largeur d'appareil
-
Couleur de la source lumineuse
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Type de fixation
-
Hauteur d'appareil
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Nombre de prises commutables
-
Type de fixation
-
Type d'impression
-
Type de fixation
-
Utilisable avec un détecteur de mouvement
-
Type de fixation
-
Type d'impression
-
Hauteur d'appareil
-
Serre cable
-
Hauteur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Adapté aux lampes de poche
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Utilisable avec un détecteur de présence
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Adapté à l'affichage
-
Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
-
Adapté à l'affichage
-
Fréquence radio
-
Avec répéteur de signal Wi-Fi
-
Raccordement de mise à la terre séparé
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Durée de vie nominale moyenne
-
Durée de vie nominale moyenne
-
Convient pour gyrophare
-
Commande radio possible
-
Raccordement de mise à la terre séparé
-
Fréquence prise SAT
-
Equipé d'un signal lumineux complémentaire
-
Montage encastré
-
Equipé d'un signal lumineux complémentaire
-
Avec cadre de recouvrement
-
Commande infrarouge possible
-
Finition de la surface
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Contact de report
-
Avec eclips / protection enfant
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Pôle neutre sectionné simultanément
-
Pôle neutre sectionné simultanément
-
Compatible avec des couvercles tiers
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Zone de texte/surface d'inscription
-
Décharge séparée de câble de traction
-
Avec entrée de câble
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Type de montage raccordement de blindage
-
Avec entrée de câble
-
Nombre de modules (construction modulaire)
-
Fonction d'éclairage
-
Fonction d'éclairage
-
Nombre de modules (construction modulaire)
-
Avec insertion de raccord à écrou
-
Fonction d'éclairage
-
Nombre de modules (construction modulaire)
-
Avec volet de protection
-
Protection contre les surtensions
-
Finition métallique
-
Avec jacks/coupleurs
-
Avec entrée du tube d'installation
-
Avec jacks/coupleurs
-
Protection différentielle
-
Adapté au nombre de jacks/coupleurs
-
Résistant aux chocs
-
Puissance de la lampe max.
-
Type de commutation
-
Avec microfusible
-
Type de commutation
-
Type de commutation
-
Type de commutation
-
Mécanisme d'éjection
-
Nombre de contacts actifs (ronds)
-
Codage mécanique
-
Nombre de contacts actifs (ronds)
-
Nombre de contacts actifs (ronds)
-
Nombre de contacts actifs (plats)
-
Encastrement isolé
-
Jacks blindés
-
Code couleur
-
Code couleur
-
Courant de commutation pour lampes fluorescentes
-
Avec éclairage fonctionnel
-
Boîtier blindé
-
Courant de commutation pour lampes fluorescentes
-
Avec éclairage d'orientation
-
Domino
-
Interrupteur de chauffage
-
Compatible avec Apple HomeKit
-
Interrupteur de machine à laver
-
Compatible avec Google Assistant
-
Alimentation spéciale
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Tension de commande
-
Compatible IFTTT
-
Puissance nominale charge ohmique/résistive
-
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
-
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
-
Diamètre
-
Diamètre
-
Repiquage possible
-
Avec dispositif on/off
-
Couleur de l'opérateur de commutation
-
Prise inclinée ou inclinable
-
Avec haut-parleur bluetooth intégré
-
Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
-
Conforme selon UK Building Regulations (partie M)
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Power Delivery
-
Tension nominale (Un)
-
Courant d'alimentation
-
Fréquence
-
Fréquence
-
Type d'éclairage
-
Type d'éclairage
-
Type d'éclairage
-
Type d'éclairage
-
Neutre obligatoire
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Type de charge
-
Conforme aux tests de mise en service (1000V)
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Capacité des bornes
-
Nature du cable pour connexion
-
Section de câble
-
Section de câble
-
Section de câble
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Diamètre de tube pour produit saillie
-
Diamètre maxi d'entrée de câbles
-
Nature d'embout entrée de cable
-
Entre axe de fixation verticale
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Maintien du cable
-
Maintien du cable
-
Couvercle
-
Objet connecté
-
Moyen de pilotage
-
Pilotable à la voix
-
Programmable
-
Intéropérabilité du protocole de connexion
-
Connectable par box Internet
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
-
nombre d'unités
Oteo deux dir.témoin ss neutre 4A-app.complet blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Oteo variateur 10 A - 250 V complet
Prix indicatif (hors TVA)
Oteo variateur 10 A - 250 V composable
Prix indicatif (hors TVA)
Oteo prise TV/FM/SAT composable
Prix indicatif (hors TVA)
Oteo inter 2 dir. à tirage 10 A - 250 V - complet
Prix indicatif (hors TVA)
Oteo inter 2 dir. à tirage 10 A - 250 V - composable
Prix indicatif (hors TVA)
Oteo prise 2x2P+T précâblée horizontal complet blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Oteo prise RJ 45 cat. 6 - UTP 8 contacts - LCS² - complet
Prix indicatif (hors TVA)
Oteo double poussoir 6 A - 250 V - monobloc
Prix indicatif (hors TVA)
Oteo 2 dir. ou pouss. à voyant 10A-250V app. complet-blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Oteo inter 2 dir. à voyant 10 A - 250 V - complet
Prix indicatif (hors TVA)
Oteo prise RJ 45 cat. 6 - FTP 9 contacts - LCS² - composable
Prix indicatif (hors TVA)
Oteo poussoir porte-étiquette 6A-250V app. composable-blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Oteo poussoir à porte-étiq. 6 A - 250 V - composable
Prix indicatif (hors TVA)
Oteo prise téléph. Belgacom complet
Prix indicatif (hors TVA)
Oteo double 2 dir. ou poussoir 10A-250V app. complet-blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Oteo inter bipolaire 10A-250V app. complet-blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Oteo inter double 2 dir. 10 A - 250 V - complet
Prix indicatif (hors TVA)
Oteo interrupteur bipolaire 10 A - 250 V - monobloc
Prix indicatif (hors TVA)
Oteo inverseur 10 A - 250 V - composable
Prix indicatif (hors TVA)
Oteo prise RJ 45 cat. 6 - UTP 8 contacts - LCS² - composable
Prix indicatif (hors TVA)
Oteo double 2 dir. ou poussoir 10A-250V app. composable-blan
Prix indicatif (hors TVA)
Oteo inter double 2 dir. 10 A - 250 V - composable
Prix indicatif (hors TVA)
Oteo prise téléph. Belgacom composable
Prix indicatif (hors TVA)