Filtres
Tout effacer
Caractéristiques techniques
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Courant de fonctionnement nominal
-
Type de tension de fonctionnement
-
Tension de fonctionnement normale
-
Largeur en nombre de modules
-
Mode de pose
-
Curseur pour commutation manuelle
-
Produits auxiliaires associables
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Fréquence
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Capacité des bornes
-
Type de connexion
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
LEGRAND
CX3 WITH NETATMO
Réf. 412191
Kit de démarrage Tableau conn. Gateway + contacteur connecté
181,80 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.