-
Hauteur de caniveau de câble
-
Type de construction
-
Changement de direction
-
Type de construction
-
Changement de direction
-
Hauteur de caniveau de câble
-
Changement de direction
-
Changement de direction
-
Type de construction
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Connecteur articulé horizontal
-
Matériau
-
Matériau
-
Connecteur articulé vertical
-
Qualité du matériau
-
Qualité du matériau
-
Type de raccordement
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Angle
-
Angle
-
Adapté à une échelle à crinoline
-
Type coudé
-
Longueur
-
Longueur
-
Rayon interne
-
Rayon interne
-
Rayon interne
-
Adapté à un caniveau à grille
-
Longueur
-
Modèle
-
Epaisseur de matériau
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Epaisseur de matériau
-
Modèle
-
Epaisseur de matériau
-
Epaisseur de matériau
-
Adapté à une échelle de câble
-
Modèle
-
Adapté à une échelle de câble
-
Type de traitement de la surface
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Perforation latérale
-
Adapté à un caniveau de câble
-
Adapté à un caniveau de câble
-
Perforation de montage dans le sol
-
Gabarit de trous NATO
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Type de fixation
-
Avec partie supérieure
-
Acier inoxydable, décapé
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
Raccord de descente SSL 300 IN316L
Prix indicatif (hors TVA)
Raccord de montée SSL 300 IN316L
Prix indicatif (hors TVA)
Coude SSL IN316L 300 H18
Prix indicatif (hors TVA)
Gaine à câble SSL 316L 2M B300 H18
Prix indicatif (hors TVA)
Coude vertical univ. SSL 225 IN316L
Prix indicatif (hors TVA)
Chemin de câbles SSL IN316L 3M 300
Prix indicatif (hors TVA)
Fixation pour separation inox M6
Prix indicatif (hors TVA)
Raccord de descente SSL 225 IN316L
Prix indicatif (hors TVA)
Gaine à câble SSL 316L 2M B225 H12
Prix indicatif (hors TVA)
Raccord de montée SSL 225 IN316L
Prix indicatif (hors TVA)
Coude SSL IN316L 225 H12
Prix indicatif (hors TVA)
Chemin de câbles SSL IN316L 3M 225
Prix indicatif (hors TVA)
Coude vertical univ. SSL 150 IN316L
Prix indicatif (hors TVA)
Raccord de descente SSL 150 IN316L
Prix indicatif (hors TVA)
Raccord de montée SSL 150 IN316L
Prix indicatif (hors TVA)
Gaine à câble SSL 316L 2M B150 H12
Prix indicatif (hors TVA)
Coude SSL IN316L 150 H12
Prix indicatif (hors TVA)
Chemin de câbles SSL IN316L 3M 150
Prix indicatif (hors TVA)
Coude vertical univ. SSL 100 IN316L
Prix indicatif (hors TVA)
Raccord de descente SSL 100 IN316L
Prix indicatif (hors TVA)
Raccord de montée SSL 100 IN316L
Prix indicatif (hors TVA)
Coude vertical univ.SSL 75 IN316L
Prix indicatif (hors TVA)
Gaine à câble SSL 316L 2M B100 H12
Prix indicatif (hors TVA)
Coude SSL Gac 300 H18
Prix indicatif (hors TVA)