-
Tension assignée (Ue)
-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Montage d'appareils
-
Fonction
-
Fonction
-
Courant de fonctionnement nominal
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Courant de fonctionnement nominal
-
Courant de fonctionnement nominal
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Courant de fonctionnement nominal
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Tension d'actionnement assignée
-
Tension d'actionnement assignée
-
Nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
-
Type de tension de fonctionnement
-
Type de tension d'actionnement
-
Tension de fonctionnement normale
-
Tension de fonctionnement normale
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Mode de pose
-
Avec autotest avec fonction courant de défaut
-
Adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)
-
Curseur pour commutation manuelle
-
Adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
-
Adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
-
Adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
-
Courant de commutation assigné
-
Produits auxiliaires associables
-
Charge max. de lampe à incandescence
-
Charge max. de lampe à incandescence
-
Charge max. de lampe à incandescence
-
Charge max. de lampe à incandescence
-
Charge max. de lampe fluorescente
-
Charge max. de lampe fluorescente
-
Charge max. de lampe fluorescente
-
Charge max. de lampe fluorescente
-
Charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
-
Charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
-
Charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
-
Charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
-
Charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
-
Charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
-
Charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
-
Charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
-
Charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Fréquence
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Capacité des bornes
-
Type de connexion
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
CX³ ct puis. 230V- 4P-63A man. 400V - 4NF - 3mod
Prix indicatif (hors TVA)
CX³ ct puis 230V- 4P-63A silencieux 250V - 4NO - 2mod
Prix indicatif (hors TVA)
CX³ ct puis 230V- 4P-63A 400V - 4NO - 3mod
Prix indicatif (hors TVA)
CX³ ct puis 24V- 4P-63A man. 400V - 4NO - 3mod
Prix indicatif (hors TVA)
CX³ ct puis. 230V- 4P-63A man. 400V - 4NO - 3mod
Prix indicatif (hors TVA)
CX³ ct puis. 230V- 2P-63A man. 250V - 2NF - 2mod
Prix indicatif (hors TVA)
CX³ ct puis 230V- 2P-63A silencieux 250V - 2NO - 2mod
Prix indicatif (hors TVA)
CX³ ct puis. 230V- 3P-63A man. 400V - 3NO - 3mod
Prix indicatif (hors TVA)
CX³ ct puis 230V- 2P-63A 250V - 2NO - 2mod
Prix indicatif (hors TVA)
CX³ ct puis. 230V- 2P-63A man. 250V - 2NO - 2mod
Prix indicatif (hors TVA)
CX³ ct puis 24V- 4P-40A man. 400V - 4NO - 3mod
Prix indicatif (hors TVA)
CX³ ct puis 230V- 4P-40A silencieux 250V - 4NO - 2mod
Prix indicatif (hors TVA)
CX³ ct puis. 230V- 4P-40A man. 400V - 4NO - 3mod
Prix indicatif (hors TVA)
CX³ ct puis 24V- 2P-63A man. 250V - 2NO - 2mod
Prix indicatif (hors TVA)
CX³ ct puis. 230V- 3P-40A man. 400V - 3NO - 3mod
Prix indicatif (hors TVA)
CX³ cont. heure creuse - 3NO 25A - 230V - 2 mod
Prix indicatif (hors TVA)
CX³ ct puis 24V- 2P-40A man. 250V - 2NO - 2mod
Prix indicatif (hors TVA)
CX³ ct puis 230V- 2P-40A silencieux 250V - 2NO - 2mod
Prix indicatif (hors TVA)
CX³ ct puis 230V- 4P-25A 400V - 2NO+2NF - 2mod
Prix indicatif (hors TVA)
CX³ cont. heure creuse - NO+NF 25A - 230V - 1 mod
Prix indicatif (hors TVA)
CX³ cont. heure creuse - 2NO 25A - 230V - 1 mod
Prix indicatif (hors TVA)
CX³ ct puis 24V- 4P-25A 400V - 2NO+2NF - 2mod
Prix indicatif (hors TVA)
CX³ ct puis. 230V- 2P-40A man. 250V - 2NO - 2mod
Prix indicatif (hors TVA)
CX³ ct puis 230V- 4P-25A 400V - 4NF - 2mod
Prix indicatif (hors TVA)