-
Nombre d'unités
-
Nombre d'unités
-
Nombre d'unités
-
Nombre d'unités
-
Transparent
-
Sens de montage
-
Sens de montage
-
Sens de montage
-
Nombre d'unités, horizontales
-
Matériau
-
Matériau
-
Matériau
-
Nombre d'unités, horizontales
-
Nombre d'unités, horizontales
-
Nombre d'unités, horizontales
-
Nombre d'unités, verticales
-
Qualité du matériau
-
Qualité du matériau
-
Nombre d'unités, verticales
-
Qualité du matériau
-
Nombre d'unités, verticales
-
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
-
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
-
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
-
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
-
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
-
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
-
Nombre de modules verticaux (construction modulaire)
-
Nombre de modules verticaux (construction modulaire)
-
Nombre de modules verticaux (construction modulaire)
-
Avec grille de montage
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Adapté à une boîte de sol
-
Adapté à un canal d'allège
-
Type de fixation
-
Montage encastré
-
Finition de la surface
-
Finition de la surface
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Avec volet de protection
-
Hauteur d'encastrement
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Essence du bois en latin
-
Essence du bois en latin
-
Certification du bois (liste)
-
Zone climatique de provenance de bois
-
Zone climatique de provenance de bois
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
LL-Plaque rectangul. 3x2 mod 57mm argent
Prix indicatif (hors TVA)
LL-Plaque rectangul. 2mod club
Prix indicatif (hors TVA)
LL-Plaque rectangul. 3x2 mod 71mm noyer national
Prix indicatif (hors TVA)
LL-Plaque rectangul. 2x2 mod 71mm blanc
Prix indicatif (hors TVA)
LL-Plaque rectang. large 2 mod club
Prix indicatif (hors TVA)
LL-Plaque rectangul. 2x2 mod 57mm brique
Prix indicatif (hors TVA)
LL-Plaque rectangul. 2x2 mod orange
Prix indicatif (hors TVA)
LL-Plaque rectangul. 2x2 mod bleu
Prix indicatif (hors TVA)
LL-Plaque rectangul. 2x2 mod noyer national
Prix indicatif (hors TVA)
LL-Plaque rectangul. 2x2 mod vert
Prix indicatif (hors TVA)
LL-Plaque rectangul. 2x2 mod cerisier américain
Prix indicatif (hors TVA)
LL-Plaque rectangul. 2x2 mod 71mm native
Prix indicatif (hors TVA)
LL-Plaque rectangul. 2 mod cerisier américain
Prix indicatif (hors TVA)
LL-Plaque rectangul. 2x2 mod park
Prix indicatif (hors TVA)
LL-Plaque rectangul. 2x2 mod brique
Prix indicatif (hors TVA)
LL-Plaque rectangul. 2 mod bambou
Prix indicatif (hors TVA)
LL-Plaque rectangul. 2x2 mod club
Prix indicatif (hors TVA)
LivingLight plaque de finition rectangulaire 3 mod - blanc
Prix indicatif (hors TVA)
LL-Plaque rectangul. 3 mod anthracite
Prix indicatif (hors TVA)
LL-Plaque rectangul. 3 mod london fog
Prix indicatif (hors TVA)
LL-Plaque rectangul. 3 mod gris givré
Prix indicatif (hors TVA)
LL-Plaque rectangul. 3 mod aquamarine
Prix indicatif (hors TVA)
LL-Plaque rectangul. 2mod tech
Prix indicatif (hors TVA)
LL-Plaque rectangul. 2x2 mod bambou
Prix indicatif (hors TVA)